アナログ・デバイセズのおススメ&ルーキーズ製品 |
おススメ
ルーキーズ
| インターフェース/デジタル・アイソレータ | |||
|---|---|---|---|
| 製品番号 | 説明 | ||
| ADM101E |
| RS-232トランシーバ、携帯型アプリケーション用Craft Port™超小型 | |
| ADM202E |
| RS-232トランシーバ、EMI/EMC準拠、±15kV ESD保護機能付き | |
| ADM485追加! |
| RS-485トランシーバ、5V、低消費電力、5Mbps、半二重 | |
| ADM489追加! |
| RS485トランシーバ、5V、レシーバ/ドライバ・イネーブル制御機能、低消費電力、スルーレート制限 、全二重、250kbps | |
| ADM1485追加! |
| RS485トランシーバ、5V、高速(30Mbps)、低消費電力、半二重 | |
| ADM1486 |
| RS-485トランシーバ、5V、低消費電流0.8mA、プロフィバス対応 | |
| ADM2483 |
| RS-485トランシーバ iCoupler®、絶縁型、半二重 | |
| ADM2485 |
| RS-485トランシーバ、高速、絶縁型、トランス・ドライバ内蔵 | |
| ADM2582E追加! |
| RS-485トランシーバ、半/全二重、2.5kV信号/電源の絶縁、±15kVESD保護 、16Mbps | |
| ADM2587E追加! |
| RS-485トランシーバ、2.5kV信号/電源の絶縁、全/半二重、±15kVESD保護 、500kbps | |
| ADM3202 |
| RS-232トランシーバ、高速、2チャンネル | |
| ADM3312E |
| RS-232トランシーバ、3ドライバ&3レシーバ、15kV ESD保護機能付き、+2.7V電源 | |
| ADM4853 |
| RS-485/RS-422トランシーバ、半二重、データレート10Mbps | |
| ADuM1100 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、1チャンネル | |
| ADuM1200 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、2チャンネル(2/0チャンネル方向) | |
| ADuM1201 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、2チャンネル(1/1チャンネル方向) | |
| ADuM1300 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、3チャンネル(3/0 のチャンネル伝達方向レイアウト) | |
| ADuM1301 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、3チャンネル(2/1 のチャンネル伝達方向レイアウト) | |
| ADuM1400 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、4チャンネル (4/0 のチャンネル伝達方向レイアウト) | |
| ADuM1401 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、4チャンネル (3/1ののチャンネル伝達方向レイアウト) | |
| ADuM1402 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、4チャンネル (2/2 のチャンネル伝達方向レイアウト) | |
| ADuM3100 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、1チャンネル、システム・レベルでESD信頼性を強化 | |
| ADuM3200 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、2チャンネル、システム・レベルでESD信頼性を強化 | |
| ADuM3201 |
| デジタル・アイソレータ iCoupler®、2チャンネル、システム・レベルでESD信頼性を強化 | |
| ADUM3210追加! |
| デジタル・アイソレータ、デュアルチャンネル、強化システム・レベルESD信頼性 | |
| ADuM3211追加! |
| デジタル・アイソレータ、デュアルチャンネル、強化システム・レベルESD信頼性 | |
| ADuM4160追加! |
| USBアイソレータ、フル/ロー・スピード | |
| ADuM6400追加! |
| デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵 | |
| ADuM6401追加! |
| デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵 | |
| ADuM6402追加! |
| デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵 | |
| ADuM6403追加! |
| デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵 | |
| ADuM6404追加! |
| デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵 | |
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved