モバイル用 I/O エクスパンダー&キーコントローラ

アナログ・デバイセズのI/O エクスパンダファミリーは、スマートフォンなどのキーパッドやI/Oポートの拡張が必要な在庫管理POS端末、医療機器、メーター計測器などの携帯機器に最適です。このエクスパンダファミリーは、その使いやすさから最近はモバイル機器以外でも広くご採用頂いています。

ADP5587ADP5588は共にモバイル向けのI/O エクスパンダで、移動プラットホームでのメイン・プロセッサで使えるGPIOの数に制限がある場合の解決策として使うことができます。 ADP5588は外来光検出用にフォトダイオードを検出するピンとしてC8とC9をアサインでき、LEDドライバの調光コントローラーとしても使うことができます。 ADP5520は、GPIOのポート数が減りますが、ADP5588と白色LEDドライバを1チップにしたような製品で、バッテリ動作寿命の延長に貢献します。

ポータブルシステム向けのマイクロプロセッサは、複数の機能を動作させるために相互通信し、制御するためのGPIOの設計を強いられます。また、マイクロプロセッサでのGPIO処理は、デバウンス機能、ポーリング、キースキャンのアルゴリズム処理のため、電力を消費してしまいます。アナログ・デバイセズのI/O エクスパンダファミリーは、CPUなどのプロセッサから、キースキャンやGPIO処理を負担することで、優先順位の高い処理のための自由度を広げ、結果として消費電力を節約することができます。また、PCB面積がより小さく、柔軟な配線をすることで、I/Oのポート数を減らします。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

モバイル用 I/O エクスパンダー&キーコントローラ

Part# 日本語データシートProduct DescriptionVin min (V)Vin max (V)Number of I/OsQWERTY KeypadOther FunctionsPackageUS Price 1000-4999
ADP5520  Serial 6 WLED Driver with ALS , RGB, KBRD2.7V5.5V8YesAmbient Light Sensing , I2C I/O24-Lead LFCSP $1.66
ADP5585  Mobile I/O Expander and Keypad Controller1.8V3.6V-YesI2C I/O & register16-Lead WLCSP $0.75
ADP5587
 
Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller--18YesI2C I/O24-Lead LFCSP, 25-Ball WLCSP $1.15
ADP5588  Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller1.8V3V16YesI2C I/O24-Lead LFCSP $1.2
ADP5589
 
Keypad Decoder and I/O Expansion1.8V3V19YesI2C I/O & register24-Lead LFCSP, 25-Ball WLCSP $1.2
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

新製品

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる