シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP5589:  キーパッド・デコーダ、I/Oエクスパンダー

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP5589は、キーパッド・マトリクス・デコーダ、プログラマブル・ロジックおよびPWMジェネレータを内蔵した、19チャンネルのGPIOポート・エキスパンダーです。このICは、QWERTYサイズのキーボードとGPIOの拡張を扱うことが出来ます。I/OエキスパンダーICは、ポータブル・デバイス(電話機、リモコン、カメラなど)やポータブルでないアプリケーション(健康機器、工業および計測分野など)で使われます。I/Oエキスパンダーは、プロセッサーで可能なI/Oの数を増やすために使うことができ、また、フロントパネル設計としてインターフェース・コネクタを通すためにI/O数を削減するために使うことも出来ます。

ADP5589は、全てのキーのスキャニングとデコーディングが扱え、新規のキー・イベントが発生した際に割り込みラインを介してメイン・プロセッサーに対して知らせることが出来ます。GPIの変化とロジックの変化は、FIFOを介してイベントとしてトラックすることも出来るため、イベント変化のたびに異なるレジスタをモニタする必要性がありません。ADP5589は、最大16イベントを保存できるFIFOを採用しています。イベントは、I2C互換インターフェースを介して、プロセッサーからリードバックすることが出来ます。

ADP5589によってメイン・マイクロプロセッサーをキーパッド・モニタリング機能から開放します、その結果、使用電力を最小限化し、そして/またその他の機能が処理できるため、プロセッサーの容量が増加します。プログママブルなロジック機能は、GPIOエキスパンダー部として内蔵されているため、一般的なロジックを使うことができ、ボード面積とコストをセービングします。リファレンス・ソフトウエアとしてLinuxドライバを用意しています。

特長と利点

  • イベント記録用のための16エレメントのFIFOを内蔵
  • 19種の構成可能なI/O機能
  • 最大11×8のマトリクス用のキーパッド・デコーディング
  • キー・プレス/リリース割り込み
  • キーパッド・ロック/アンロック
  • GPIO機能
  • 選択可能な割り込みレベルを備えたGPI
  • 100kΩ/300kΩのプルアップ
  • 300kΩのプルダウン
  • プッシュプルまたはオープン・ドレインのGPO
  • デュアルのプログラマブル・ロジック・ブロックを内蔵
  • 内部PWMと機能を使う外部PWM
  • クロック分周器
  • リセット・ジェネレータ
  • 最大1Mbpsをサポートする高速モード・プラス(Fm+)を備えたI2Cインターフェース
  • オープン・ドレイン割り込み出力
  • 24ピンLFCSPパッケージ

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5589: キーパッド・デコーダとI/O拡張機能 (Rev 0, 03/2011) (pdf, 282 kB)  データシート PDF
ADP5589: Keypad Decoder and I/O Expansion Data Sheet (Rev B, 01/2013) (pdf, 89 kB)  データシート PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
大型QWERTYキーパッド用回路接続を簡素化するプログラマブル低消費電力GPIO/キーパッド・コントローラ「ADP5585/5589」を発表 (25 Aug 2011) プレス・リリース HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5589 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
ADP5589 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
ADP5589 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
ADP5589 Input Keyboard and GPIO Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP5589 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5589ACBZ-00-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 工業用 Reel, 3000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP5589ACBZ-01-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 工業用 Reel, 3000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP5589ACBZ-02-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 工業用 Reel, 3000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP5589ACPZ-00-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP5589ACPZ-01-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP5589ACPZ-02-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP5589 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5589CP-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 160.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる