シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP5587:  モバイルI/OエクスパンダとQWERTYキーパッド・コントローラ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
    ADP5587の製品紹介ビデオを視聴する

ADP5587は、I/Oポートエクスパンダとキーパッド・マトリクス・エクスパンダで、規模の大きなキーパッド・マトリクスとI/Oラインの拡張を必要とするQWERTYタイプ携帯電話向けに設計されています。I/OエクスパンダICは、移動プラットホームでのメイン・プロセッサで使えるGPIOの数に制限がある場合の解決策として使うことができます。

この小さな4×4mmパッケージでのADP5587は、全てのキー・スキャニングとデコーディング、I2C®インターフェースと割り込み機能を介してキープレスとキーリリースをプロセッサに知らせるために必要な充分な電力を備えております。ADP5587によってメイン・マイクロプロセッサーをキーパッド・モニタリング機能から開放します、その結果消費電流を最小限にし、プロセッサの容量が増加します。ADP5587はまた、バッファ/FIFOとキー・イベント・カウンター機能があり、このイベントカウンタは最大10回分のキーまたはオーバーフロー・ラップと割り込み機能などのGPIイベントを記録します。

ADP5587は、キープレスとキーリリース時の割り込みでトリガするかトリガしないか、オプションとしてキーロック機能も備えております。メイン・プロセッサとの全ての通信は、一つの割り込みラインと2つのI2C互換インターフェース・ラインを使って行われます。ADP5587は、最大で8列×10段(最大80キー)のマトリクスを持つキーパッド構成が可能です。

ADP5587を小型マトリクスのキーパッドエクスパンダで使う場合、未使用の列、段ピンは、汎用の入力または出力として動作するように再構成することができます。R0~R7はマトリクスの列ピンを示し、一方C0~C9は段ピンを指します。パワーアップ時、全ての列と段はGPIとして初期設定されていますので、キーパッド・マトリクス・エクスパンダの機能なのか、GPOとしてなのかをプログラムする必要があります。


アプリケーション
  • キーパッドとI/Oエクスパンダ
    (大規模キーパッド・マトリクス・エクスパンダを必要とするQWERYタイプの携帯電話用)

特長と利点

  • 18GPIOポートまたは10×8のキーパッド・マトリクス
  • GPIOはGPI、GPO、キーパッド列、キーパッド段として構成可能
  • 自動インクリメント機能を持ったI2Cインターフェース
  • 動作電圧範囲:1.7V~3.6V
  • キーパッドのロック機能
  • オープン・ドレイン割り込み出力
  • キー・プレスおよびキー・リリース割り込み
  • レベル・プログラム可能なGPI割り込み
  • プログラマブルなプルアップ電圧
  • オーバーフロ割り込みを持つキー・イベント・カウンター
  • リセット・ラインとGPIでの275µsのデバウンス機能

ADP5587機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5587: モバイルI/OエクスパンダおよびQWERTYキーパッド・コントローラ (Rev B, 05/2010) (pdf, 521 kB)  データシート PDF
ADP5587: Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller Data Sheet (Rev D, 01/2012) (pdf, 357 kB)  データシート PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5588 GPIO Linux Driver デバイスドライバ HTML
ADP5588 Input Keyboard and GPIO Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP5587 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP5587 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5587CB-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -
ADP5587CP-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる