シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP5585:  キーパッド・デコーダとI/O(入/出力)エキスパンダー

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP5585は、キーパッド・マトリクス・デコーダ、プログラマブル・ロジック、リセット・ジェネレータ、およびPWMジェネレータを内蔵した、10チャンネルの入/出力ポート・エキスパンダーです。入/出力エキスパンダーICは、ポータブル・デバイス(電話機、リモコン、カメラなど)やポータブルでないアプリケーション(健康機器、工業および計測分野など)で使われます。入/出力エキスパンダーは、プロセッサーで可能な入/出力の数を増やすために使うことができ、また、フロントパネル設計としてインターフェース・コネクタを通して必要なI/O数を削減するために使うことも出来ます。

ADP5585は、全てのキーのスキャニングとデコーディングが扱え、新規のキー・イベントが発生した際に割り込みラインを介してメイン・プロセッサーに対して知らせることが出来ます。GPIの変化とロジックの変化は、FIFOを介してイベントとしてトラックすることも出来るため、イベント変化のたびに異なるレジスタをモニターする必要性がありません。ADP5585は、最大16イベントまで保存できるFIFOを採用しています。イベントは、I2C互換インターフェースを介して、プロセッサーからリードバックすることが出来ます。

ADP5585によってメイン・マイクロプロセッサーをキーパッド・モニタリング機能から開放します、その結果、使用電力を最小限化し、そして/またその他の機能が処理できるため、プロセッサーの容量が増加します。

プログママブルなロジック機能は、GPIOエキスパンダー部として内蔵されているため、一般的なロジックを使うことができ、ボード面積とコストをセービングします。

アプリケーション

  • キーパッド・エントリーとI/Oのエキスパンション(拡張)を必要とする機器
  • 特長と利点

    • イベント記録用のための16エレメントのFIFOを内蔵
    • 構成可能な10チャンネルのI/O
    • 最大5×5までの、オプション(ADP5585ACBZ-01-R7)で11のGPIO(5×6)を備えた、マトリクス用のキーパッド・デコーディング
    • キー・プレス/キー・リリースの割り込み
    • GPIO機能
    • 選択可能な割り込みレベルを備えたGPI
    • 100kまたは300kΩのプルアップ抵抗
    • 300kΩのプルダウン抵抗
    • プッシュプルまたはオープン・ドレインのGPO
    • プログラマブル・ロジック・ブロック
    • PWM生成回路:
        - 内部PWM生成
        - 内部PWMと機能を備えた外部PWM
    • リセット・ジェネレータ
    • 最大1MHzをサポートする高速モード・プラス(Fm+)を備えたI2Cインターフェース
    • オープン・ドレイン割り込み出力
    • 16ボールのWLCSPパッケージ(1.59mm×1.59mm)

    ADP5585 機能ブロック図

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP5589 Input Keyboard and GPIO Linux Driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADP5585 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP5585ACBZ-00-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 16 工業用 Reel, 3000 - $ 0.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP5585ACBZ-01-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 16 工業用 Reel, 3000 - $ 0.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP5585ACBZ-02-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 16 工業用 Reel, 3000 - $ 0.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP5585ACBZ-04-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 16 工業用 Reel, 3000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP5585ACPZ-00-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 0.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP5585ACPZ-01-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 0.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP5585ACPZ-03-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 0.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADP5585 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP5585CP-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 160.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる