LVDS / MLVDS

アナログ・デバイセズの低電圧差動信号(LVDS)のトランスミッタとレシーバは、設計エンジニアに、ポイントtoポイントのアプリケーションに堅牢で高速信号処理のシングルエンドを提供します。アナログ・デバイセズのポートフォーリオには、コネクタ・ピンがより過酷な静電環境で露出すような箇所で、堅牢なボード上のアプリケーションにとっては重要である8kV、IECのESD性能に合致する、LVDSトランシーバが含まれています。

また、MLVDS(マルチ・ポイントLVDS)製品では、高いノイズ耐性のレシーバを備えた、業界最高のESD性能のトランシーバを提供します。これらの製品は、マルチプル・ノードの対して最大100Mbpsあるいは200Mbpsのデータ・レートにおける伝送に必要とするようなアプリケーションにとって、理想的な製品です。MLVDSは、差動ラインのシングル・ペアーで、このような高速情報を伝播することが可能で、コネクタのサイズをセービングし、この情報をファンアウトするために必要なラインの数を削減します。

Circuit from the lab アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済。すぐにお使い頂けます。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

LVDS Drivers-Receivers

Part# 日本語データシートMax Data Rate#Tx# RxFunctionInput CompatibilityOutput CompatibilityEnhanced ESD LevelsPwr Supply (Vnom)US Price 1000-4999
ADN4661  600Mbps10LVDSLVTTL/CMOSLVDS15 kV HBM+3.3 $0.68
ADN4670  1.1Gbps00LVDSLVDS/CMOS/TTLLVDS4 kV HBM+3.3 $5.5
ADM101E
 
460Kbps11----+5 $0.78
ADM1486
 
30Mbps11Driver---+5 $2.07
AD7306  5Mbps32----+5 $8.02
ADM1181A
 
230Kbps22----+5 $1.42
ADM1385
 
460Kbps22----+3.3 $1.42
ADM1485
 
30Mbps11Driver---+5 $1.63
ADM1487E  2.5Mbps11Driver---+5 $1.32
ページトップへ

M-LVDS

Part# Receiver TypeFull or Half DuplexMax Data Rate#Tx# RxEnhanced ESD LevelsInput CompatibilityOutput CompatibilityUS Price 1000-4999
ADN4691EType 1Half200Mbps1110 kV IEC AirLVTTLLVTTL $1.15
ADN4693EType 1Full200Mbps1110 kV IEC AirLVTTLLVTTL $1.15
ADN4690EType 1Half100Mbps1110 kV IEC AirLVTTLLVTTL $1.05
ADN4692EType 1Full100Mbps1110 kV IEC AirLVTTLLVTTL $1.05
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる