シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG3242:  2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADG3242 is a 2.5 V or 3.3 V, 2-bit, 2-port common-control digital switch. It is designed on a low voltage CMOS process, which provides low power dissipation yet gives high switching speed and very low on resistance. This allows the inputs to be connected to the outputs without additional propagation delay or generating additional ground bounce noise.

These switches are enabled by means of a common bus enable (BE) input signal. This digital switch allows a bidirectional signal to be switched when ON. In the OFF condition, signal levels up to the supplies are blocked.

This device is ideal for applications requiring level translation. When operated from a 3.3 V supply, level translation from 3.3 V inputs to 2.5 V outputs is allowed. Similarly, if the device is operated from a 2.5 V supply and 2.5 V inputs are applied, the device will translate the outputs to 1.8 V. In addition, a level translating select pin (SEL) is included. When SEL is low, VCC is reduced internally, allowing for level translation between 3.3 V inputs and 1.8 V outputs. This makes the device suitable for applications requiring level translation between different supplies, such as converter to DSP/microcontroller interfacing.

特長と利点

  • 225 ps Propagation Delay through the Switch
  • 4.5 Ω Switch Connection between Ports
  • Data Rate 1.5 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V Supply Operation
  • Selectable Level Shifting/Translation
  • Level Translation
    - 3.3 V to 2.5 V
    - 3.3 V to 1.8 V
    - 2.5 V to 1.8 V
  • Small Signal Bandwidth 710 MHz
  • 8-Lead SOT-23 Package

Functional Block Diagram for ADG3242

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG3242: 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch Data Sheet  (Rev A, 10/2006) (pdf, 673 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG3242 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる