シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG3241:  2.5V/3.3Vの1ビット、2ポート、レベル変換バス・スイッチ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG3241は2.5Vまたは3.3Vのシングル・デジタル・スイッチです。低 消費電力ながら高速スイッチングと超低オン抵抗を実現する、低電 圧CMOSプロセスで設計されています。このため、伝搬遅延または グラウンド・バウンス・ノイズの増加なしに、入力と出力を接続するこ とができます。

特長と利点

  • スイッチ伝搬遅延:225ps
  • ポート間のスイッチ接続抵抗:4.5Ω
  • データ・レート:1.5Gbps
  • 動作電源電圧:2.5V/3.3V
  • レベル・シフト/変換が選択可能
  • レベル変換
    - 3.3 V ~ 2.5 V
    - 3.3 V ~ 1.8 V
    - 2.5 V ~ 1.8 V
  • 小信号帯域幅:770MHz
  • 6ピンSC70パッケージ

ADG3241 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG3241: バス・スイッチ、2.5V/3.3V、1ビット、2ポート・レベル変換 (Rev 0, 12/2003) (pdf)  データシート PDF
ADG3241: 2.5 V/3.3 V, 1-Bit, 2-Port Level Translator Bus Switch in SOT-66 Data Sheet (Rev B, 05/2006) (pdf, 306 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG3241 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG3241BKSZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 - $ 0.44 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG3241BKSZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 10000 - $ 0.44 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG3241BKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.44 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる