シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG3123:  レベル変換器、8チャンネル、CMOSロジックを高電圧レベルに変換

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG3123は、8チャンネル、非反転CMOSロジック / 高電圧レベル変換器です。高度なLC2MOSプロセスで製造され、超低消費電力を維持しながら高電源電圧で動作します。

デバイスの内部アーキテクチャは、2.3~5.5Vの電源電圧で動作するロジック回路との互換性を維持します。VDDA、VDDBおよびVSSピンの入力電圧は、デバイスのY側の出力で得られるロジック・レベルを設定します。VDDAはY1~Y6に対して、VDDBはY7とY8に対して高出力レベルを設定します。VSSはすべてのチャンネルに対して低出力レベルを設定します。正しく動作させるためには、VDDBを常にVDDA以上または等しくする必要があります、VDDBピンとVSS間の電圧は35Vを越えることはできません。

チャンネルの低出力インピーダンスは、容量性負荷がかなり大きい場合でも高速の立上がり時間と立下がり時間を保証します。ADG3123はこの機能以外に小さな伝播遅延や低消費電力といった特性を兼ね備えているため、TFT-LCDパネル・アプリケーションにとっては理想的なドライバです。

ADG3123は、拡張工業用温度範囲(1)の-40~+85℃で動作が保証されており、コンパクトな鉛フリーの20ピンTSSOPパッケージで提供されます。

製品のハイライト

  1. 幅広いCMOSロジック・レベルに互換
  2. 高出力電圧レベル
  3. 高速立ち上がり / 立下り時間と低伝播遅延
  4. 超低消費電力
  5. 小型。20ピンTSSOP、RoHS互換パッケージ

アプリケーション

  • 低電圧から高電圧への変換
  • TFT-LCDパネル
  • 圧電モータ・ドライバ

特長と利点

  • 入力電圧範囲:2.3~5.5V
  • 出力電圧レベル(VDDAとVDDBはVSS≦35Vまで)
    低側出力電圧レベル:-24.2V以下、
    高側出力電圧レベル:最大+35V
  • 立上がり / 立下がり時間:12ns / 19.5ns(typ)
  • 伝搬遅延:80ns(typ)
  • 動作周波数:100kHz(typ)
  • 超低静止電流:65μA(typ)
  • 20ピン、鉛フリー、TSSOPパッケージ

ADG3123 機能ブロック図
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
ADG3123: 8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator Data Sheet (Rev B, 01/2013) (pdf, 267 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
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
ADG3123 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG3123BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 2.83 $ 2.33 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG3123BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.33 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる