シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM4223:  5kV rms絶縁型高精度ハーフ・ブリッジ、4A出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

    データシート正誤表
    安全性および各種規格への適合性に関する情報

ADuM3223 / ADuM4223は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、絶縁された独立したハイサイド出力とローサイド出力を提供する4 Aの絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバです。ADuM3223はナロー・ボディの16ピンSOICパッケージで3000V rmsのアイソレーションを、ADuM4223はワイド・ボディ16ピンSOICパッケージで5000V rmsのアイソレーションを、それぞれ提供します。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、パルス・トランスとゲート・ドライバの組み合わせなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

各ADuM3223 / ADuM4223アイソレータは、独立した絶縁型チャンネルを2チャンネル提供します。これらのデバイスは3.0V~5.5Vの入力電源で動作し、これより低い電圧のシステムとの互換性を提供します。ADuM3223 / ADuM4223 は、高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、入力と各出力との間で真の電流アイソレーションを提供する利点を持っています。各出力は入力に対して最大565Vpeakで動作することができるため、負電圧までのローサイド・スイッチングをサポートすることができます。ハイサイドとローサイドとの間の差動電圧は800Vpeakまで高くすることができます。

このため、ADuM3223 / ADuM4223は広い範囲の正または負のスイッチング電圧に対して、IGBT / MOSFET構成のスイッチング特性について信頼度の高い制御を行うことができます。

アプリケーション

  • スイッチング電源
  • 絶縁型IGBT / MOSFETゲートの駆動
  • 工業用インバータ

特長と利点

  • ピーク出力電流:4A
  • 動作電圧
    -- 入力を基準とするハイサイドまたはローサイド:565Vpeak
    -- ハイサイド / ローサイド差動:800Vpeak
  • 高周波動作:1MHz最大
  • 3.3V~5V CMOS入力ロジック
  • 出力駆動:4.5V~18V
  • 2.5V VDD1のUVLO
    -- ADuM3223A / ADuM4223A 4.1V VDD2のUVLO
    -- ADuM3223B / ADuM4223B 7.0V VDD2のUVLO
    -- ADuM3223C / ADuM4223C 11.0V VDD2のUVLO
  • 高精度タイミング特性
    -- 54ns の最大アイソレータとドライバ伝搬遅延
    -- 5nsの最大チャンネル間マッチング

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM4223 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3223/ADuM4223: 4 A 出力の絶縁型高精度ハーフ・ブリッジ・ドライバ (Rev 0, 05/2012) (pdf, 415 kB)  データシート PDF
ADuM3223/ADuM4223: Isolated Precision Half-Bridge Driver, 4 A Output Data Sheet (Rev E, 11/2014) (pdf, 415 kB)  データシート PDF
ADuM3223 / 4223 Isolated 1/2 Gate Drivers with iCoupler Technology
Learn how the ADuM3223 and ADuM4223 isolated gate drivers based on iCoupler® digital isolator technology can simplify the design of a robust half-bridge MOSFET driver versus optocoupler and other discrete solutions.
Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-368: Evaluation Board for the ADuM3223/ADuM4223 iCoupler, 4 A, Isolated Precision Half-Bridge Drivers  (PDF, 497 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2318: Design Fundamentals of Implementing an Isolated Half-Bridge Gate Driver  (pdf, 151 kB) 技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.46 No.11 
絶縁型ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの実装
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
絶縁型ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ「ADuM3223」と「ADuM4223」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
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
ADUM4223 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM4223ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.57 $ 2.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4223ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.03 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4223BRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.57 $ 2.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4223BRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.03 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4223CRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.57 $ 2.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4223CRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.03 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4223WARWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4223WARWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADUM4223WBRWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4223WBRWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADUM4223WCRWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4223WCRWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuM3223/ADuM4223 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM3223AEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 40.00 Yes -
EVAL-ADUM4223AEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 40.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる