アナログ・デバイセズの新しいデジタル・アイソレーション・アップデートへようこそ。
この「デジタル・アイソレーション・アップデート」により、マルチチャネルのデジタル・アイソレータ(iCoupler®)や絶縁型DC/DCコンバータ内蔵のisoPowerをはじめ、これら技術を応用したゲート・ドライバ、トランシーバなど広範囲な新しいアイソレーション製品を常にお知らせします。
【インデックス】
iCoupler新製品情報
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442
1kV rmsのデジタル・アイソレーション製品ADuM744xは、16ピンQSOPパッケージを採用しています。他の4チャンネル・アイソレータは16ピンSOICワイド・ボディ・パッケージを採用していますが、これに対してADuM744xは約70%のボード面積を他の用途に解放します。ADuM744xは面積の節約の他に、機能的なアイソレーションのみが必要な場合、2.5kVまたは5kV rmsのアイソレータより低価格を提供します。
ADuM744xデジタル・アイソレータの詳細については、ここをクリックしてください。
ADuM4160の詳細については、製品ページをご覧ください
| ナプキン・ノート(NAppkin Notes) このコーナーでは、「デジタル・アイソレーション・アップデート」読者の皆様のために、iCoupler®技術の適用に関するアイデア、ヒント、助言などを提供しています。 ナプキン・ノート:低消費電力アプリケーション用のADuM1100 著者: Brian Kennedy
このナプキン・ノートで説明するADuM1100回路は、小さい消費電力で小さいデューティ・サイクルと狭いパルス幅(約1µs)を必要とするアプリケーションで使用することができます。 ・・・もっと読む(PDF:163,840バイト) |
iCoupler技術のインサイドストーリー
1kV rms定格のiCouplerデジタル・アイソレータ
著者: Baoxing Chen
最近発表されたiCouplerデジタル・アイソレータ・ファミリーADuM744xは、業界で最も小型で最も効率の優れたアイソレーション・ソリューションを提供します。これは、異なる絶縁層を使って標準iCouplerデジタル・アイソレータのアイソレーション機能を縮小することにより実現されています。
これらのデジタル・アイソレータではアイソレーション定格を1kV rms、1分間に軽減していますが、多くのシステムで広範囲なアプリケーションがあります。
・・・もっと読む(65,536バイト)
CFTL/実用回路集
AD7793の24ビットΣ-Δ ADC、ADuM5401のデジタル・アイソレータ、高性能計装アンプを採用した絶縁型入力モジュール
この回路は、工業用制御入力モジュールに対する完全なソリューションを提供します。このデザインは、プロセス制御のプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)と、4 mA~20 mAの標準電流入力およびユニポーラまたはバイポーラ入力電圧範囲をデジタル化する必要のある分散型制御システム(DCS)モジュールに適しています。
詳細については、こちらをクリックしてください。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved