iCoupler ニュース">

アナログ・デバイセズ ICOUPLER ニュース

iCoupler news

「アナログ・デバイセズ iCoupler ニュース」のアーカイブにようこそ!2007年の夏から3か月に1度お届けしている「アナログ・デバイセズ iCoupler ニュース」ではiCouplerデジタル・アイソレータの新製品情報や関連の一般ニュースをご提供しています。このニュースは、技術の情報源という性格も備えており、ナプキン・ノート(nAppkin Notes)と呼ばれるミニ・アプリケーション・ノートや、当社の設計担当エンジニアの執筆による、iCoupler技術に関するヒント満載の技術情報も掲載しています。今後もこちらのサイトから、「アナログ・デバイセズ iCoupler ニュース」や、その他のiCoupler情報をぜひご活用ください。

iCouplerニュースは、3か月に一度、アナログ・デバイセズ通信に掲載しています。iCouplerニュースの購読を希望される場合は、myAnalog のニュースレター・ページでアナログ・デバイセズ通信をご登録ください。




  • Issue 10
  • Issue 9
  • Issue 8
  • Issue 7
  • Issue 6




  • Issue 10:


  • iCoupler®新製品情報
    ADuM3211/ ADM2582E / ADM2587E

    ナプキン・ノート(NAppkin Notes):AD7400A絶縁型Σ-Δ変調器を絶縁型アンプとして使用する方法
    AD74xxファミリーの絶縁型ΣΔ ADCは一般に、モーター駆動で電流シャント間で位相電流を測定するため、またはDCバス電圧をモニタするために、FPGAまたはBlackfin®のようなDSPと組み合わせて使用されますが、低能力のマイクロコントローラを使用する場合は、Σ-Δ変調を使用できないことがあります。・・・続きを読む

    iCoupler®技術のインサイドストーリー:iCouplerデジタル・アイソレーション製品の安全性認定について
    アナログ・デバイセズのiCouplerデジタル・アイソレータは、安全性を満たす初のデバイスです。多くのケースで、これらの製品はユーザと致命的な電圧の危険性との間に存在しますが、他の機能も実行します。・・・続きを読む




  • Issue 9 :


  • iCoupler®新製品情報
    ADuM7440 / ADuM7441 / ADuM7442

    ナプキン・ノート(NAppkin Notes):低消費電力アプリケーション用のADuM1100
    このナプキン・ノートで説明するADuM1100回路は、小さい消費電力で小さいデューティ・サイクルと狭いパルス幅(約1µs)を必要とするアプリケーションで使用することができます。・・・続きを読む

    iCoupler®技術のインサイドストーリー: 1kV rms定格のiCouplerデジタル・アイソレータ
    最近発表されたiCouplerデジタル・アイソレータ・ファミリーADuM744xは、業界で最も小型で最も効率の優れたアイソレーション・ソリューションを提供します。・・・続きを読む




  • Issue 8 :


  • iCoupler®新製品情報
    ADuM4160 / ADuM4400 / ADuM4401 / ADuM4402/ADuM6400 / ADuM6401 / ADuM6402 / ADuM6403 / ADuM6404

    ナプキン・ノート(NAppkin Notes):絶縁型USBケーブルの作成
    絶縁型USBケーブルの作成には、絶縁されたD+ラインとD-ライン、下流のポートとケーブルに対して電源を供給する絶縁型DC/DCコンバータが必要です。・・・続きを読む

    iCoupler®技術のインサイドストーリー
    アナログ・デバイセズの新しいUSBアイソレータ・チップADuM4160を使うと、USB 2.0準拠の絶縁型双方向通信を低速(1.5 Mbps)と高速(12 Mbps)のデータレートでパッケージの両側間で行うことができます。ADuM4160は、これまで・・・続きを読む




  • Issue 7 :


  • iCoupler®新製品情報
    ADM2587E/ADM2582E

    iCoupler®技術のインサイドストーリーの紹介ビデオ
    300 MHzの高い周波数でスイッチングする絶縁型内蔵DC/DCコンバータを採用したisoPowerを内蔵するiCouplerデジタル・アイソレータ一般に、これらの高い周波数では放射についての問題が生じます。・・・続きを読む

    ページの先頭へ




  • Issue 6 :


  • iCoupler®新製品情報
    ADuM3210

    ナプキン・ノート(NAppkin Notes):SPIによるUSBのアイソレーション
    現在、iCouplerデジタル・アイソレーション技術は、USBの低速(1.5 Mbps)モードと高速(12 Mbps)モードに使用することができます。図1では、アイソレーションできる場所は、差動伝送ラインD+/D-、コントローラとトランシーバとの間、コントローラとシステム・コントローラとの間の3箇所です。・・・続きを読む

    iCoupler®技術のインサイドストーリー
    前のデジタル・アイソレーション・アップデートで説明したように、iCouplerデジタル・アイソレータで使用されているポリイミド絶縁は高いブレークダウン強度とESD性能、高い熱的および機械的安定性、優れた化学的耐性、低い比誘電率を提供します。・・・続きを読む

    ページの先頭へ




    ◆過去のiCoupler ニュースはこちらから

    感想、意見を送る X
    content here.
    content here.

    感想、意見を送る

    閉じる