8mm沿面距離パッケージを実現した初のデジタル・アイソレータ

    製品概要 |  サンプルICの入手 |  評価環境 / ボードの入手 |  デジタル・アイソレータ製品一覧



アナログ・デバイセズの8.3mm沿面距離パッケージ デジタル・アイソーレータ


アナログ・デバイセズの8.3mm沿面距離パッケージとは、高電圧の医用および工業用アプリケーションで安全な動作を保証する最小 8mm の沿面距離を実現した、初のデジタル・アイソレータ用のパッケージ技術です*

CSA (Canada Standards Association) により認定されたこのパッケージは、220V AC~250V ACの最大電圧で動作する最新の医用診断装置や、計測装置、モニタリング装置、および工業用計装システムで使用される、8.3mmの沿面距離を実現しています。このパッケージにより、低性能のフォトカプラをアナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータに置き換えることで、アプリケーションに必要とされる最小沿面距離条件を満たすことが可能になります。

*:ADuM64XXの8.3mmパッケージは順次対応予定です



サンプルICの入手



    アナログ・デバイセズ 無償サンプル請求

デジタル・アイソレータ製品一覧「無償サンプル請求へ >>」をクリックし、製品ページから申し込み手続きにお進みください。
サンプル請求、ご購入方法の詳細は、下記の注意事項に併せてサンプルのお申し込みと製品の購入についてをご覧ください。

    < 注意事項 >
  • 最大4種類、各2個までのご請求となります。
  • サンプル請求は会社名、大学名のEmailアドレスからお願いいたします。
  • 半導体メーカーならびにその販社のかたは、サンプル請求はご遠慮ください。
  • アナログ・デバイセズ米本社への請求となりますので、すべての入力は英語でお願いいたします。
  • myAnalogへの登録 / ログインが必要です。
  • 海外からの発送となりますため、商品の到着にはお時間を頂く場合がございます。
4種類、各2個以上必要なお客様は、オンライン購入、または弊社正規販売代理店からのご購入をお勧めします。




評価環境 / ボードの入手

この8mm沿面距離パッケージ デジタル・アイソレータ製品を評価するために、2種類の評価環境をご用意しました。


    アナログ・デバイセズ 評価ボードの購入

デジタル・アイソレータ用評価ボード一覧から、「ADI 評価ボード購入へ >>」をクリックし、各評価ボードのページから購入手続きにお進みください。
    < 注意事項 >
  • アナログ・デバイセズ米本社からの購入となりますので、すべての入力は英語でお願いいたします。
  • myAnalogへの登録 / ログインが必要です。

EVAL-ADuMQSEBZについて
    EVAL-ADuMQSEBZによりほとんどのワイド・ボディの16ピンSOIC/QSOPパッケージのiCouplerデジタル・アイソレータ製品を評価することができます。この評価ボードは電源、グラウンド、I/Oピンなど、多くのiCoupler製品で共通となるパターン配線を用意しています。またそれぞれのiCoupler製品の形態に応じて、任意に構成を変更することができます。
    対応製品は、16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータ評価ボード・ユーザー・ガイド(UG-042  PDF:1MB)をご参照ください。

正規販売代理店からの購入をご希望の方は、アナログ・デバイセズの販売拠点&販売代理店のページに掲載の各社連絡先にご連絡ください。


    P板.com   パネル de ボード
    P板.com「パネルdeボード」サービスでの変換ボード
    今回のキャンペーンに合わせて「パネルdeボード」で、この8mmに沿面距離が拡大されたiCoupler用の変換ボードを1200円にてご用意しました。基板上でIC左右の入出力間のパターンが完全にアイソレーションされていますので、絶縁環境での評価が簡単に実現できます。「パネルdeボード」で「選んで繋いで注文するだけ」で簡単にiCoupler用の変換ボードが購入できます。

    下の「iCoupler用変換ボードを購入する」ボタンを押すと、P板.comサイトにジャンプします。




8ミリ 沿面距離パッケージ 評価用
「パネル de ボード」
簡易変換ボードのご紹介
                      3:48


iCoupler用変換ボード


パネルdeボード
 iCoupler用変換ボードの
 部品面 / 半田面












iCoupler デジタル・アイソレータ
競合品との比較



デジタル・アイソレータって何?
信号の絶縁とはどのようにするのか



ビデオ

パッケージ図
沿面距離が向上した、16ピン スタンダード・スモール・アウトライン・パッケージ

安全性および各種規格への適合性に関する情報
iCoupler® デジタル・アイソレーション製品は、UL規格、CSA、VDEやTÜVを含むさまざまな認証機関にて試験され、認証されています。

FAQ (良くある質問)
認定済み8 mm 沿面距離パッケージに関する良くある質問(pdf:790kb)


アプリケーション・ノート


Circuits from the Lab/実用回路集

その他の資料






製品一覧



デジタル・アイソレータ製品一覧
    RS-485 |  汎用 |  I2C |  USB 2.0準拠 |  isoPower(絶縁電源)、信号アイソレータ内蔵  |  評価ボード

RS-485デジタル・アイソレータ
製品型番 動作電圧(Vnom) 絶縁耐圧 isoPower
/絶縁電源内蔵
トランス用ドライバ ESD保護 フェールセーフ RS-485データレート 双方向通信 ドライバ/レシーバ対応 バス上のノード数 ADI
無償サンプル
ADM2682E +3.3, +5 5KV rms Yes - 15 kV オープン、ショート 16Mbps 全二重/半二重 Yes 256 無償サンプル請求へ >>
ADM2687E +3.3, +5 5KV rms Yes - 15 kV オープン、ショート 500Kbps 全二重/半二重 Yes 256 無償サンプル請求へ >>

このページのトップに戻る >>

汎用デジタル・アイソレータ
製品型番 動作電圧(最大) 絶縁耐圧 チャンネル数 一次側入力ポート数 二次側入力ポート数 データレート(最大) 信号伝搬遅延(最大) 動作温度(最大) ADI
無償サンプル
ADuM22005.5V5KV rms22010Mbps50ns105°C 無償サンプル請求へ >>
ADuM22015.5V5KV rms21110Mbps50ns105°C無償サンプル請求へ >>
ADuM22105.5V5KV rms22010Mbps150ns125°C無償サンプル請求へ >>
ADuM22115.5V5KV rms21110Mbps150ns125°C無償サンプル請求へ >>
ADuM24005.5V5KV rms44090Mbps32ns105°C無償サンプル請求へ >>
ADuM24015.5V5KV rms43190Mbps32ns105°C無償サンプル請求へ >>
ADuM24025.5V5KV rms42290Mbps32ns105°C無償サンプル請求へ >>
ADuM44005.5V5KV rms44090Mbps32ns105°C無償サンプル請求へ >>
ADuM44015.5V5KV rms43190Mbps32ns105°C無償サンプル請求へ >>
ADuM44025.5V5KV rms42290Mbps32ns105°C無償サンプル請求へ >>

このページのトップに戻る >>

I2Cデジタル・アイソレータ
製品型番 動作電圧(最大) 動作電圧(最小) 絶縁耐圧 シリアル・データ シリアル・クロック データレート(最大) 動作温度(最大) ADI
無償サンプル
ADuM22505.5V3V5KV rms双方向双方向1Mbps105°C無償サンプル請求へ >>
ADuM22515.5V3V5KV rms双方向端方向1Mbps105°C無償サンプル請求へ >>

このページのトップに戻る >>

USB 2.0準拠デジタル・アイソレータ
製品型番 動作電圧(最大) 動作電圧(最小) 絶縁耐圧 データレート(最大) 動作温度(最大) ADI
無償サンプル
ADuM41605.5V3V5KV rms12Mbps105°C無償サンプル請求へ >>

このページのトップに戻る >>

isoPower(絶縁電源)、信号アイソレータ内蔵
製品型番 動作電圧(最大) 絶縁耐圧 チャンネル数 一次側入力ポート数 二次側入力ポート数 データレート(最大) 信号伝搬遅延(最大) 絶縁出力電圧(最大) 絶縁出力電圧(最小) 絶縁出力電流(最大) ADI
無償サンプル
ADuM60005.5V5KV rms-----3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>
ADuM62005.5V5KV rms22025Mbps60ns3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>
ADuM62015.5V5KV rms21125Mbps60ns3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>
ADuM62025.5V5KV rms20225Mbps60ns3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>
ADuM6400*5.5V5KV rms44025Mbps60ns3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>
ADuM6401*5.5V5KV rms43125Mbps60ns3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>
ADuM6402*5.5V5KV rms42225Mbps60ns3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>
ADuM6403*5.5V5KV rms41325Mbps60ns3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>
ADuM6404*5.5V5KV rms40425Mbps60ns3.3V5.5V100mA無償サンプル請求へ >>

*:8.3mmパッケージは、順次対応予定

このページのトップに戻る >>

デジタル・アイソレータ用評価ボード一覧

ADI デジタル・アイソレータ用評価ボード  
評価ボード型番 対応IC型番 ADI評価ボード購入
EVAL-ADUMQS 汎用デジタル・アイソレータ : 
    ADUM2400,  ADUM2401,  ADUM2402,  ADUM4400,  ADUM4401,  ADUM4402

isoPower(絶縁電源)、信号アイソレータ内蔵 : 
    ADUM6000,  ADUM6200,  ADUM6201,  ADUM6202,  ADUM6400,  ADUM6401,  ADUM6402,  ADUM6403,  ADUM6404
ADI
評価ボード
購入へ >>
EVAL-ADUM4160 USB 2.0準拠デジタル・アイソレータ  : 
    ADuM4160
ADI
評価ボード
購入へ >>
EVAL-ADM2682EEBZ RS-485デジタル・アイソレータ  : 
    ADM2682E
ADI
評価ボード
購入へ >>
EVAL-ADM2687EEBZ RS-485デジタル・アイソレータ  : 
    ADM2687E
ADI
評価ボード
購入へ >>

iCoupler用変換ボード(パネル de ボード)の購入はこちらから >>

このページのトップに戻る >>

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる