シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM4471:  Isolated Switch Regulator with Quad-Channel Isolators (3/1 Channel Directionality)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

The ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474 are quad-channel, digital isolations with a regulated DC/DC isolated power supply controller with an internal MOSFET driver. The DC/DC controller has an internal isolated PWM feedback from the secondary side based on the iCoupler® chip scale transformer technology and complete loop compensation. This eliminates the need to use an optocoupler for feedback and compensates the loop for stability.

The ADuM447x isolator provides a more stable output voltage and higher efficiency compared to unregulated isolated DC/DC jpower supplies. The fully integrated feedback and loop compensation in a wide-body SOIC package provide a smaller form factor and 8.3 mm creepage distance solution. The regulated feedback provides a relatively flat efficiency curve over the full output power range. The ADuM3070 enables a DC/DC converter with a 3.3 V to 24 V isolated output voltage range from either a 5.0 V or a 3.3 V input voltage, with an output power of up to 2.5 W.

The ADuM447x isolators provide four independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates. (The x in ADuM447x throughout this data sheet stands for the ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474)

APPLICATIONS
  • Power supply startup bias and gate drives
  • Isolated sensor interfaces
  • Process controls
  • RS-232/RS-422/RS-485 transceivers

特長と利点

  • For 2500 V rms isolation, please visit the ADuM3471 product page
  • Isolated PWM feedback with built in compensation
  • Primary side transformer driver for up to 2.5 W output power with 5 V input voltage
  • Regulated adjustable output:
    3.3 V to 24 V
  • Up to 80% efficiency
  • Quad dc-to-25 Mbps (NRZ) signal isolation channels
  • 200 kHz to 1 MHz adjustable oscillator
  • Soft start function at power-up
  • Pulse-by-pulse overcurrent protection
  • Thermal shutdown
  • 5000 V rms isolation
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
  • 20-lead SOIC package with
    8.3 mm creepage
  • High temperature operation:
    105°C

Functional Block Diagram for ADuM4471

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM4471 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADUM4471 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM4471EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる