シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM4400:  デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル(1次側入:4ch、出:0ch / 2次側入:0ch / 出:4ch)、5kV RMS耐性

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADUM440xは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した、4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積化されたカプラのような置換品より優れており、並外れた性能特性を提供します。

ADUM440x アイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータレートで提供します(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。全てのモデルは、両側とも2.7V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン / レベル・アップ)も可能にします。ADUM440xアイソレータは、入力ロジックに変化がない場合、およびパワーアップ / パワーダウン時に、DCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を備えています。

アナログ・デバイセズのアイソレータのように、このアイソレータ・ファミリーは非常に低消費電力を備えており、最大10Mbpsのデータレートにおいて、同等のアイソレータと比較して1/10~1/6の消費ですみます。ADuM440xの全てのモデルは非常に低いパルス幅歪みを提供します。(Cグレードで2ns以下)さらに、全てのモデルは入力グリッチ・フィルターを備えており、外来からのかく乱ノイズから保護されます。

ADuM440xは回路およびレイアウトが強化されており、システム・レベルのIEC61000-4-x準拠(ESD / バースト / サージ)の達成を可能としています。ADuM440xのこれらテストにおける明確な能力は、ユーザーのボードやモジュールの設計とレイアウトによって、大きく決定されます。詳細については、アプリケーション・ノートの『AN-793:iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項』を参照してください。

特長と利点

  • AEC-Q100車載品質デバイスの仕様については、ADuM440xWデータシート(英語pdf)を参照してください。
  • IEC 61000-4-x規格によるシステム・レベルESD性能を強化
  • 安全性規制の認定
  • 低消費電力動作
  • 双方向通信
  • 3V / 5Vのレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高速データレート:DC~90Mbps
    (NRZ)
  • 高精度のタイミング特性
  • 高コモン・モード過渡耐圧:>25kV/μs
  • 出力イネーブル機能
  • 16ピン、ワイドボディ、SOICパッケージ(RoHSモデル提供中)

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM4400 機能ブロック図

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

Technical Articles:

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402: 5 kV RMS、4チャンネルのデジタル・アイソレータ (Rev A, 09/2011) (pdf, 503 kB)  データシート PDF
ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402: 5 kV RMS Quad-Channel Digital Isolators Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 450 kB)  データシート PDF
ADuM4400W/ADuM4401W/ADuM4402W: 5 kV RMS Quad-Channel Digital Isolators Data Sheet (Rev 0, 11/2012) (pdf, 551 kB)  データシート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) 技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
技術関連記事 PDF
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
Isolation in Medical Applications  (pdf)
by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
EE Times Names ACE Finalists
(EE Times, 1/15/2007)
関連記事 HTML
ADuM1300/01/1400/01/02: Multi-Channel Digital Isolators for High-Voltage Industrial Applications  (htm)
... New iCoupler devices reduce per-channel costs and offer superior alternative to optocoupler solutions. (analogZONE, powerZONE Products for the week of May 26, 2003)
関連記事 HTM
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
Automotive Grade Digital Isolators - ADuM120xW/ADuM130xW/ADuM140xW (2008)  (pdf, 1153 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler Isolation Provides Size, Cost, and Thermal Improvements Relative to Optocouplers  (pdf, 67 kB) その他 PDF
Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) その他 PDF
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
その他 PDF
ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
その他 PDF
ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation  (pdf, 1493 kB)
The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz.
その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) その他 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
その他 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ その他 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 その他 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADUM4400 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM4400ARIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 3.61 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4400ARIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4400ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.61 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4400ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4400BRIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 4.03 $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4400BRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4400BRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.03 $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4400BRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4400CRIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 4.23 $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4400CRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4400CRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.23 $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4400CRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4400WARWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4400WARWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM4400WBRWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM4400WBRWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUMQSEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 25.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる