adum3473: 在庫数&購入オプションを確認

ADUM3473 在庫数&購入オプション (11:55 PM GMT, 23 May 2013(世界標準時)時点での在庫数) 在庫数とは ?
こちらで表示している在庫情報は、パートナー各社から得た情報に基づき、弊社にて用意したものです。あくまでも参考情報ですが、ご活用下さい。なお、在庫数を取得した日時は、在庫表の上に世界標準時で掲載しています。時間の経過により当該在庫数が、各社の実際の在庫数とは異なることがあります。従いまして、弊社および米国アナログ・デバイセズ社は、お客様による当該データのご活用により生じる損失や損害に対しては責任を負いかねますのでご了承下さい。

在庫数について:
- 「N/A」と表示されている場合は、そのモデルは取り扱われておりません。

- 「0」と表示されている場合は、在庫切れのモデルです。購入の際は、各社にお問い合わせください。
モデル パッケージ 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
RoHS アナログ・デバイセズ
ADI:
こちらは米国本社が提供しているサービスです。ご利用いただくには、英語でご登録いただく必要があり、またクレジットカードでの決済となります。
サポートは米国本社から受けていただくこととなります。
チップワンストップ
チップワンストップ:
在庫があるモデルは全て即日出荷が可能です(17時までのご注文)。ご注文はチップワンストップ・ウェブサイトからお願いします。
DIGI-KEY*
Digi-key:
製品は米国Digi-Key本社から出荷され、通常3-4日でお手元にお届けすることができます。すべて日本語で発注が可能です。
RSコンポーネンツ
在庫のある製品は、翌日お届けいたします(18時までのご注文)。ご注文は、RSオンラインからお願いします。
ADUM3473ARSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 工業用 Tube, 66 Yes In Stock: > 1000
Multiples of 66
カートに入れる
  In Stock: 76
購入
 
ADUM3473ARSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 工業用 Reel, 500 Yes お問い合わせ      
ADUM3473CRSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 工業用 Tube, 66 Yes In Stock: > 1000
Multiples of 66
カートに入れる
  In Stock: 28
購入
 
ADUM3473CRSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 工業用 Reel, 500 Yes お問い合わせ      
ADUM3473WARSZ 製品状況: 製造中 Auto Tube, 66 Yes お問い合わせ N/A N/A N/A
ADUM3473WARSZ-RL7 製品状況: 製造中 Auto Reel, 500 Yes お問い合わせ N/A N/A N/A
ADUM3473WCRSZ 製品状況: 製造中 Auto Tube, 66 Yes お問い合わせ N/A N/A N/A
ADUM3473WCRSZ-RL7 製品状況: 製造中 Auto Reel, 500 Yes お問い合わせ N/A N/A N/A

* 1個からご購入いただけます。

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Packing, Qty
梱包形態&数量:チューブ、リール、トレイなどの梱包形態、および梱包されているICの数を表示しています。

価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

PCN/製造中止案内
これはこの製品のPCN(製品変更通知)とPDN(製造中止案内)の一覧です。リンクをクリックするとPCN/PDN情報がご覧になれます。 PCNは2009年、PDN(製造中止案内)は2010年から、ウェブサイトで確認していただけるようになりました。2009年以前のPCNとPDNについては、営業担当、もしくは弊社販売代理店へお問い合わせください。

在庫確認/購入/サンプル
オンライン購入または弊社パートナー会社にて製品の購入が可能な場合に「購入」ボタンが表示されます。「購入」ボタンをクリックすると、製品の在庫数の確認や購入先を選択するページが表示されます。
一方、製品のサンプルが請求可能な場合に「サンプル」ボタンが表示されます。
ウェブサイトからサンプル請求ができない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる