ADUM3221

製造中

ゲート・ドライバ、デュアル・チャンネル、4 A、絶縁型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピーク出力電流:4A
  • 正確なタイミング特性
    • アイソレータとドライバの伝播遅延:60ns(max)
    • チャンネル間マッチング:5ns(max)
  • 高接合温度動作:125℃
  • 入力ロジック:3.3V~5V
  • 出力ドライブ:7.6V~18V
  • VDD2=7.0V で 低電圧ロックアウト(UVLO)
  • AEC-Q100適合の車載バージョン
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADuM3221-EP は防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADuM3221-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲: −55°C  ~ +125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図番: V62/16622
ADUM3221
ゲート・ドライバ、デュアル・チャンネル、4 A、絶縁型
ADuM3221-FBL ADuM3221-PC
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADUM3220

EVAL-ADUM3221: ADuM3220/ADuM3221 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322x family with different power devices. It comes with an ADuM3221A installed.

,

The EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322xThe EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322xThe EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322xThe EVAL-ADuM3221EBZ supports the ADuM3220/ ADuM3221 isolated gate drivers. It is compatible with IGBT/ MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages. The evaluation board is ideal for evaluating the ADuM322x

EVAL-ADUM3220
EVAL-ADUM3221: ADuM3220/ADuM3221 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品