シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM3200:  デジタル・アイソレータ、2チャンネル、システム・レベルでESD性能を強化

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuM3200は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとする2チャンネル・デジタル・アイソレータです。高速CMOSとモノリシックのトランス技術の組合せにより、フォトカプラ・デバイスなどの代替製品に勝る優れた性能特性を発揮します。

このiCouplerデバイスは、LEDとフォトダイオードを使用しないため、フォトカプラに関連して起こる設計上の問題がありません。不確実な電流伝達比、非直線性の伝達関数、温度の寿命への影響といったフォトカプラによく見られる問題点は、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースと安定した性能特性によって解決されています。このiCoupler製品には、ドライバや他のディスクリート部品の外付けも不要です。そのうえ消費電力は、同等の信号データレート動作時で、フォトカプラの1/6から1/10に低減されます。

ADuM320xアイソレータは、各種のチャンネル構成およびデータレート設定で2つの独立した絶縁チャンネルを実現します(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。2つのデバイスは2.7~5.5Vの電源電圧(各サイド)で動作し、これよりも低い電圧で動作するシステムと互換性があり、絶縁バリア間の信号電圧変換機能を実行できます。ADuM320xアイソレータには、入力ロジックの状態が遷移しないときや、パワーアップ / パワーダウン中のDC精度を保証する特許取得のリフレッシュ機能があります。

ADuM120xアイソレータに対し、ADuM320xの場合は、システム・レベルのIEC61000-4-x(ESD / バースト / サージ)テストに対する能力を増大するためにさまざまな回路が搭載され、レイアウト上の変更がなされています。これらのテストにおけるADuM120x / ADuM320x製品の正確な能力は、ボード / モジュールの設計やレイアウト特性に大きく左右されます。詳細については、アプリケーション・ノート『AN-793:iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項』を参照してください。

アプリケーション

  • サイズが重要なマルチチャンネル絶縁
  • SPI®インターフェース(データ・コンバータの絶縁)
  • RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバの絶縁
  • デジタル・フィールド・バスの絶縁

特長と利点

  • システム・レベルでESD性能を強化(IEC61000-4-Xに準拠)
  • 高温度動作:125℃
  • ナロー・ボディRoHS準拠8ピンSOICパッケージ
  • 低消費電力動作
    - 5V動作時(データシートを参照してください)
    - 3V動作(データシートを参照してください)
  • 高い同相過渡電圧耐性:>25kV/μs
  • 双方向通信可能
    - 3Vと5Vのレベル変換が可能
    - 高速データレート:DC~25Mbps
    (NRZ)
    - 高精度タイミング特性(データシートを参照してください)
  • 安全 / 規制規格の認定
    - UL認定:UL1577に準拠し1分間で2500Vrms
    - CSA部品承認通達#5A
    - VDE準拠認定
  • 車載アプリケーション用品質評価済み
  • 車載アプリケーション用のAEC-Q100デバイス

ADuM3200 機能ブロック図

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADUM3200に関するFAQ
    •  日本法人による 優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「ESD耐量が強化された2ch入り 高速・低電力デジタルアイソレータ iCoupler®」

ADUM3200ビデオ ADUM3200:高速、低消費電力という特長に加えて、特にESDに対する対策を強化したデジタルアイソレータをご紹介します。


サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADUM3200CRZ」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3200/ADuM3201: システム・レベルESDを強化した、2チャンネル・デジタル・アイソレータ (Rev A, 06/2007) (pdf, 1402 kB)  データシート PDF
ADuM3200/ADuM3201: Dual-Channel, Digital Isolators, Enhanced System-Level ESD Reliability Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 512 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
技術関連記事 PDF
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術関連記事 HTML
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
EE Times Names ACE Finalists
(EE Times, 1/15/2007)
関連記事 HTML
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
ADuM1200/ADuM1201 Dual-Channel Digital Isolators  (pdf, 978 kB)
The ADuM1200/ADuM1201 family of dual-channel isolators offers two channels of isolated unidirectional or bidirectional data flow in a compact 8-lead SOIC package. (The ADuM1200 and ADuM1201 are pre-release products.)
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
トランス式デジタル・アイソレータはAC専用? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
絶縁体圧を稼ぎたい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ガルバニック絶縁(ガルバニック・アイソレーション)について FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADUM3200 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM3200ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.27 $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3200ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3200BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.66 $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3200BRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3200CRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.77 $ 1.36 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3200CRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.36 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3200WARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3200WARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3200WBRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3200WBRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3200WCRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3200WCRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる