車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ

アナログ・デバイセズは、チップスケール・マイクロ・トランスフォーマを用いた当社独自のiCoupler技術に基づく、デジタル・アイソレーション製品のフルラインアップを提供しています。これには、最近発表されたオートモーティブ・グレードのデジタル・アイソレータも含まれています。

Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles
Hybrid Electric Vehicles have gained increased popularity in recent years as consumers look for alternative fuel vehicles to conserve energy and reduce CO2 emissions. Electric motors are more energy efficient than conventional combustion engines running on gasoline, and they can dramatically reduce emissions. While batteries are at the heart of HEVs, they are also the source of many barriers to adopting HEVs because of reliability, safety, weight and cost. To overcome these barriers, battery monitoring systems are employed to maintain longevity and safe operation of the batteries. Due to their high operating voltage, sophisticated isolation techniques are required...Read more



ADU540x

推奨製品:ADUM540XW – クワッド・デジタル・アイソレータ、isoPower® 内蔵、車載基準達成品

わが社の車載用ポートフォリオが拡張し続けている中、isoPowerデバイスを確立したADuM5401、ADuM5402とADuM5403は、AEC-Q100車載品質を達成する追加テストが行われました。ADuM540xWはisoPower、集積化絶縁DC-DCコンバータ技術、を採用しており、絶縁された、安定化5V出力を最大500mWで提供します。ハイブリッド車(HEV)アプリケーションでは、この集積回路は、アイソレーション・バリアを超えてパワーを伝達することが可能で、バッテリ・パワーからの直接の電流供給なしにバッテリのモニタリングを確保することができます。この集積化および絶縁されたパワーの提供に加えて、ADuM540xの車載品質バージョンは、フォトカプラのような他のソリューションに比較すると、ボード面積を最大で70%削減し、消費電力を最大50%削減し、価格を最大50%カットすることができます。

ADuM540xの車載品質製品に関する詳細については、下記を参照してください。


ADUM120x/ADUM130x/ADUM140x

車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ

iCouplerデバイスの「ADuM120x」「 ADuM130x」「 ADuM140x」ファミリーは最近、車載向けの「AEC-Q100」認証を取得しました。 これらの定評あるiCouplerデジタル・アイソレータ・ファミリーは、エンジン・ルームなど125°Cまでの高温の動作環境でも機能します。ADuM120x、ADuM130x、ADuM140x製品は8ピンと16ピンのSOICパッケージで提供され、最高25Mbpsのデータレート、3.0∼5.5Vのレベル変換、低消費電力を実現しているため、バッテリ監視、ハイブリッド電気モーター用のゲート・ドライブ、DC/ACインバータ、電気式パワー・ステアリングなどハイブリッド・カーのアプリケーションで使用できます。さらに、これらの車載向けの認定製品は、センサー・クラスターのインターフェースとして使用される場合、あらゆるタイプの車両に使用できます。

ADuM120x、ADuM130x、ADuM140xファミリーに関する詳細は、以下のページをご覧ください。


ADUM120x

ADUM130x/ADUM140x.jpg


車載向けの機能強化

車載向けの「AEC-Q100」認定を取得するために、弊社の定評のあるiCouplerファミリーは最高125°Cでの動作を保証する方法で試験されています。下表に示すように、いくつかの性能グレードが用意されています。

  Maximum Data Rate
  Low Grade
(S)
Medium Grade
(T)
High Grade
(U)
ADUM120xW 1 10 25
ADUM130xW 1 10 --
ADUM140xW 1 10 --

ADuM120x、ADuM130x、ADuM140xには、3.0∼5.5Vの電圧レベル変換が備わっています。以下の仕様によりUL、CSA、VDEの各種規格に適合します。
  • 最大動作電圧:400Vrms
  • 絶縁定格(1分):2.5kVrms
iCoupler製品群を引き続き充実させる一方、オートモーティブ・グレードのADuM120x、ADuM130x、ADuM140xファミリーを発表することで、iCoupler技術がフォトカプラ・ソリューションに勝ることがわかります。以下の表は、iCoupler製品の「ADuM140xWTRWZ」とフォトカプラ・ソリューションを比較したものです。

iCouplerとフォトカプラ-




iCoupler®デジタル・アイソレーション

詳細情報:
iCoupler® 対話型セレクション・テーブル
iCoupler® 製品セレクション・ガイド
Automotive Grade Digital Isolators Product Selection Guide (pdf)
サンプル注文
iCoupler® 技術
アプリケーション・ノート
IBIS モデル
技術関連記事
アプリケーション・ツール
安全規格準拠
FAQ/よくある質問
アナログ・デバイセズ iCouplerニュース

特集アプリケーション・ノート:
AN-793 - iCoupler®アイソレータ製品のESD/ラッチアップに関する考慮事項
(pdf, 339,520 bytes)

特集記事:
Power Supply on Chip presentation
(pdf 1,826,090 bytes)

特集プレスリリース:

業界で最も小型の4チャンネル・デジタル・アイソレータ「ADUM744X」を発表
2009年07月16日

データと電源の絶縁を実現する4チャンネルのシングル・パッケージ・ソリューション「ADUM540X」を発表
2008年05月21日

車載システム向けに認定された業界初のデジタル・アイソレータ・ファミリー「ADuM120xW/130xW/140xW」を発表
2008年05月21日

絶縁電源回路を集積した業界初の絶縁ゲート・ドライバ「ADuM5230」と「ADuM6132」を発表 2008年03月21日

Analog Devices Introduces Industry's First Bidirectional I2C Isolators June 12, 2006

Analog Devices Introduces Industry's First Single- Package Solution For Data And Power Isolation, March 20, 2006

ページトップへ    

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる