ADUM1240:  デジタル・アイソレータ、デュアル、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:2/0)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM1240は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した、2/1の方向性をもつマイクロパワー・デュアル・チャンネル、デフォルト・ハイレベルのデジタル・アイソレータです。(クワッド・チャンネル版も入手可能です。)これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOSと中空コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスやその他の集積化カプラなどの置換品より優れた性能特性を提供します、一方その他入手可能なアイソレーション製品では最小の消費電力を実現します。

8ピンのSOICにパッケージされたクワッド、3kVのデジタル・アイソレーションデバイスのこのシリーズは、2.5Vもの低い電源で動作し、互換のデータ・レート(最大2Mbps)をもつアイソレータの消費電力と比較しても最小の消費電力を提供します。さらに、全てのモデルは、低パルス幅歪み(Aグレードで8ns以下)と外来からの撹乱ノイズから保護するための、入力グリッジ・フィルタを提供します。

全てのモデルは、両側とも2.25Vもの低い範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン / レベル・アップ)も可能にします。また全ての製品は、入力側の電源電圧がない状態でも、出力はデフォルトのロジック状態となります。パワーが初めて加えられたり入力側にまだ加えられていない場合、ADuM1240とADuM1241はデフォルト・ハイを、ADuM1245とADuM1246はデフォルト・ローを出力します。

製品のハイライト

  1. 並外れたパワー性能:2.5V電源時でこれらの3kVのデジタル・アイソレータが動作
  2. ひずみとノイズ保護低いパルス幅ひずみ:(Aグレードで8ns以下)と外来からの撹乱ノイズから保護するための、入力グリッジ・フィルタ

iCoupler技術アナログ・デバイセズの特許技術:
高速CMOSとモノリシック・空芯コア・トランス技術

アプリケーション

  • 汎用の低パワー・マルチチャンネル・アイソレーション
  • 1MHz、低消費のSPIインターフェース
  • 4mA~20mAのループ電源プロセス制御

特長と利点

  • 超低パワーの動作:
    動作電圧:3.3V(typ)、
    リフレッシュ・イネーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:6μA、
    リフレッシュ・ディスエーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:0.3μA
  • 動作電流:148μA / Mbps(typ)、チャンネルあたり
  • 動作電圧:2.5V
    リフレッシュ・イネーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:3μA、
    リフレッシュ・ディスエーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:0.1μA
  • 動作電流:116μA / Mbps(typ)、チャンネルあたり
  • 小型8ピンSOICパッケージを採用
  • 双方向通信
  • CSAコンポーネント・アクセスタンスNotice #5A(申請中)
  • 最大データ・レート(NRZ):2Mbps
  • 高温動作:125℃
  • クワッド・チャンネル製品も入手可能

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM1240 機能ブロック図

ビデオ: 超低消費電力のデジタル・アイソレータ

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADUM1240 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM1240 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM1240ARSZ 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 工業用 Tube, 66 $ 1.60 $ 1.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM1240ARSZ-RL7 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 工業用 Reel, 500 - $ 1.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM1240ARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Tube, 98 $ 1.60 $ 1.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM1240ARZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuM124x Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM1241EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 49.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる