シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM1200:  デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuM1201製品紹介ビデオあります

ADuM120xは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用したデュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

iCouplerデバイスはLEDとフォトダイオードを使用せずに、一般にフォトカプラに起因して生ずる設計の煩雑さを解消します。標準的なフォトカプラは、不確かな電流変換比すなわち伝達関数が非線形である問題を持っています、また温度と寿命についての影響もシンプルなiCouplerでは、デジタル・インターフェースと安定な性能特性により一掃されます。これらのiCoupler製品では、外付けのドライバとその他のディスクリート部品は不要になります。さらに、iCouplerデバイスは同等の信号データ・レートで動作した場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。

ADuM120xアイソレータは、2チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。ADuM120xの両モデルは、両側とも2.7V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン / レベル・アップ)も可能にします。さらに、ADuM120xはパルス幅歪みが小さく(CRグレードで3ns以下)、かつチャンネル間マッチングが優れています(CRグレードで3ns以下)。ADuM120xアイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに変化がない場合、およびパワーアップ / パワーダウン時にDCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を備えています。

ADuM1200WおよびADuM1201Wは、AEC-Q100に対応する125℃動作に適合した車載バージョン製品です。詳細については、データシートの「車載製品(Automotive Products)」のセクションを参照してください。

アプリケーション

  • 小スペースのマルチ・チャンネル絶縁
  • SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
  • RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバのアイソレーション
  • デジタル・フィールドバスのアイソレーション
  • ハイブリッド・カー、バッテリ・モニタ、モータ・ドライブ

ADuM1200-EPは、防衛、宇宙航空アプリケーションをサポートします。(AQEC)

特長と利点

  • RoHS準拠のナロー・ボディ8ピンSOICを採用
  • 低消費電力動作
  • 双方向通信
  • 3V / 5Vのレベル変換
  • 高温動作:125℃
  • 高速データ・レート:DC~25Mbps(NRZ)
  • 車載バージョンはAEC-Q100を評価済

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM1200-EPは、防衛、宇宙航空アプリケーションをサポート(AQEC)

  • ADuM1200-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • 軍用温度範囲:-55℃~+105℃
  • 製造ベースラインにて制御製造
  • 強化されているPCN(製品変更通知)
  • 要求に応じて品質データの提供可能

ADuM1200 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADUM1200に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「2ch入り 高速・低電力デジタルアイソレータ iCoupler®」

ADUM1200ビデオ ADUM1200:マイクロマシン技術による超小型トランスを使用した、デジタル・アイソレータをご紹介します

この製品のここがおススメ
2チャンネルの製品です。kVオーダの高い同相電圧環境下でも動作します。8ピンSOICで小型です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADUM1200CRZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM1200-DSCC: Microcircuit, Dual Channel Digital Isolator, Monolithic Silicon Military Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf)  データシート PDF
ADuM1200-EP: Dual-Channel Digital Isolator Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 221 kB)  データシート PDF
ADuM1200/ADuM1201: 2チャンネル、デジタル・アイソレータ (Rev H, 01/2009) (pdf, 1479 kB)  データシート PDF
ADuM1200/ADuM1201: Dual-Channel Digital Isolators Data Sheet  (Rev I, 03/2012) (pdf, 841 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
Analog Dialogue Vol.43 No.10
輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
Isolation in Medical Applications  (pdf)
by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
技術関連記事 PDF
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
技術関連記事 PDF
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術関連記事 HTML
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
Reliability Report Title: ADuM1200/01 New Product  (pdf, 123 kB)
Report Number: 4941
Date: 18 August 2005
品質保証情報 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
EE Times Names ACE Finalists
(EE Times, 1/15/2007)
関連記事 HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
Automotive Grade Digital Isolators - ADuM120xW/ADuM130xW/ADuM140xW (2008)  (pdf, 1153 kB) 製品一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
ADuM5240/ADuM5241/ADuM5242: Dual-Channel Digital Isolators with Integrated DC-to-DC Converter  (pdf, 1214 kB)
Chip Scale Transformers Combine Digital and Power Isolation in a Single Package
メディア掲載一覧 PDF
ADuM1200/ADuM1201 Dual-Channel Digital Isolators  (pdf, 978 kB)
The ADuM1200/ADuM1201 family of dual-channel isolators offers two channels of isolated unidirectional or bidirectional data flow in a compact 8-lead SOIC package. (The ADuM1200 and ADuM1201 are pre-release products.)
メディア掲載一覧 PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
トランス式デジタル・アイソレータはAC専用? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
絶縁体圧を稼ぎたい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ADuM1200で伝送可能な最小パルス幅は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ガルバニック絶縁(ガルバニック・アイソレーション)について FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM1200 IBIS Model (B and C Grades) IBISモデル HTML
ADuM1200 IBIS Model (A Grade) IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM1200 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM1200AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.59 $ 1.41 N  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200AR-RL7 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADUM1200ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.27 $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入
ADUM1200BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.33 $ 2.06 N  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200BR-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.06 N  成分表 PCN 購入
ADUM1200BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.66 $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200BRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入
ADUM1200CR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.23 $ 2.85 N  成分表 PCN 購入
ADUM1200CR-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.85 N  成分表 PCN 購入
ADUM1200CRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.77 $ 1.36 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200CRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.36 Y  成分表 PCN 購入
ADUM1200UR-EP 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 軍用 Tube, 98 $ 4.55 $ 3.95 N  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200UR-EP-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 軍用 Reel, 1000 - $ 3.95 N  成分表 PCN 購入
ADUM1200WSRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200WSRZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
ADUM1200WTRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200WTRZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
ADUM1200WURZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM1200WURZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる