ADM2682E

製造中

±15kV ESD保護機能を備えた16Mbps、5kV rmsの信号/電源絶縁型RS-485トランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 5kV rmsの絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ、半2重または全2重に構成可能
  • isoPower®内蔵の絶縁型DC/DCコンバータ
  • RS-485の入力/出力ピンに±15 kVのESD保護
  • ANSI/TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に対応
  • データ・レート:16Mbps(ADM2682E)、500kbps(ADM2687E)
  • 5Vまたは3.3V動作
  • 1バスに最大256個のノードを接続可能
  • オープン/短絡、フェイルセーフ・レシーバ入力
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:>25 kV/μs
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 安全および規制の認可
    • UL 1577
      • VISO = 5000V rms(1分間)
    • IEC/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 60601-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CQC GB 4943.1
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(申請中)
      • VIORM = 846V peak
    • 動作温度範囲:−40°C~+85°C
    • 沿面距離およびクリアランスが8mmを超える16ピン・ワイドボディSOIC
ADM2682E

±15kV ESD保護機能を備えた16Mbps、5kV rmsの信号/電源絶縁型RS-485トランシーバ

ADM2682E-ADM2687 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADM2867E 新規設計に推奨 5.7kV実効値、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2865E 新規設計に推奨 5.7kV実効値、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADM2682E

ADM2682E Evaluation Board

製品詳細

The ADM2682E/ADM2687E evaluation board can be used for easy evaluation of the ADM2682E and ADM2687E power and signal isolated RS-485 transceivers. The ADM2682E/ADM2687E evaluation board is designed to reduce emissions generated by the high frequency switching elements used by the isoPower® technology to transfer power through its transformer. The layout of the evaluation board was generated using the guidelines provided in the AN-0971 Application Note, Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices.

EVAL-ADM2682E
ADM2682E Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0416 Circuits from the Lab®

堅牢で設定変更可能な絶縁型および非絶縁型 RS-485 トランシーバー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 全二重/半二重(選択可)
  • 絶縁型/非絶縁型RS-485
  • 最大16Mbpsのデータ伝送
  • オンボード・ロータリ・エンコーダを使用したマルチノード接続
CN0416
堅牢で設定変更可能な絶縁型および非絶縁型 RS-485 トランシーバー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
EVAL-CN0416-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0416-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0416-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品