シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM2487E:  RS-485トランシーバ、500kbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、
半 / 全二重、トランス・ドライバ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM2482E / ADM2487Eは、±15kVのESD保護機能を持つ絶縁型データ・トランシーバであり、マルチポイント伝送線での高速な半二重通信または全二重通信に適しています。半二重動作では、トランスミッタ出力とレシーバ入力が同じ伝送線を共用します。トランスミッタ出力ピンYはレシーバ入力ピンAに、トランスミッタ出力ピンZはレシーバ入力ピンBに、それぞれ外部で接続されます。このデバイスは平衡伝送線向けにデザインされているため、TIA/EIA- 485-A-98とISO 8482:1987(E)に準拠しています。

このデバイスはアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、3チャンネル・アイソレータ、スリー・ステート差動ライン・ドライバ、差動入力レシーバをシングル・パッケージに組込んだものです。内蔵の発振器は、絶縁型電源を与える外付けトランスを駆動する1対の方形波を出力します。このデバイスのロジック側は5Vまたは3.3V電源で動作しますが、バス側は絶縁型の3.3V電源で動作します。

ADM2482E / ADM2487Eドライバはアクティブ・ハイ・イネーブルを、レシーバはアクティブ・ロー・イネーブルを、それぞれ持っています。ドライバ・イネーブル信号がロー・レベルのとき、ドライバ出力は高インピーダンス状態になります。レシーバ・イネーブル信号がハイ・レベルのとき、レシーバ出力は高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能も持っているため、出力の短絡とバス輻輳時に消費電力が大きくならないように保護されています。このデバイスは-40℃~+85℃の工業用温度範囲仕様であり、16ピンのワイド・ボディSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 絶縁型RS-485 / RS-422インタフェース
  • 工業用フィールド・バス・ネットワーク
  • マルチポイント・データ伝送システム
  • 特長と利点

    • 半二重または全二重に設定可能な絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ
    • 外付けトランス用の発振器ドライバを内蔵
    • RS-485入力/出力ピンに±15kVのESD保護機能を内蔵
    • TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に準拠
    • データ・レート:500kbps
    • 5Vまたは3.3V動作(VDD1
    • バス上のノード数:256
    • フェイルセーフのレシーバ入力
    • 安全規格の認定(詳細はデータシート参照)
    • サーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
    • 動作温度範囲:-40~+85℃
    • ワイドボディ、16ピンSOICパッケージ

    ADM2487E機能ブロック図

    安全&規制コンプライアンス

    製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

    Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (Nominal) For IC being powered
    Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM2482E/ADM2487E: トランス・ドライバ内蔵の2.5 kV絶縁型RS-485トランシーバ (Rev 0, 05/2008) (pdf, 1151 kB)  データシート PDF
    ADM2482E/ADM2487E: 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver Data Sheet  (Rev A, 02/2009) (pdf, 709 kB)  データシート PDF
    AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    UG-210: Evaluation Boards for the ADM2482E and ADM2487E Isolated RS-485 Transceivers  (pdf, 299 kB) ユーザー・ガイド PDF
    High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
    By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    MS-2155: 絶縁した RS-485 ノードのための絶縁した電源を分割する選択方法と回路  (pdf, 290 kB)
    ADI の集積化されたRS-485 絶縁型トランシーバのポートフォーリオにはホトカプラを利用した方法よりも大きな利点をもって激しいシステム設計要求を満足させる柔軟性と性能があります。
    技術関連記事 PDF
    MS-2127: iCoupler デジタル・アイソレータを太陽光発電用インバータに使用した設計  (pdf, 306 kB)
    標準的なセントラル・インバータ太陽光発電システムのインバータ・コントローラの筺体を開けると、デジタル・アイソレータが多くの箇所で使用されているのがわかります。これらにはゲート駆動信号の絶縁、電圧制御ループのデジタル帰還の絶縁、通信チャンネルの絶縁があります。ADI はこれらの設計ニーズに良く適合した製品を提供しています。
    技術関連記事 PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
    iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
    Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) メディア掲載一覧 PDF
    システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    内蔵のDC / DC用発振器を使用しない時の端子処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM2487E モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM2487EBRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.30 $ 3.64 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM2487EBRWZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 $ 4.30 $ 3.64 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
    ADM2487E Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM2487EEB3Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -
    EVAL-ADM2487EEB5Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる