シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM3051:  工業用高速CANトランシーバ、24Vシュステム向け、バス・プロテクション付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM3051は、CAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)用の物理層トランシーバで、プロトコル・レーヤのCANコントローラは物理層バスにアクセスすることができます。ADM3051はISO11898標準に準拠しています。この製品は、最大データ・レート1Mbpsまでの動作が可能となっています。

このデバイスは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を持っており、出力の短絡回路やバスがグランドまたは24Vバスのパワー・システムにおいて、電源ピンに短絡されるような状態に対する保護機能を備えています。このデバイスは、工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって完全仕様規定されており、8ピンのSOICパッケージを採用しています。

3種類の動作モードがあります:高速モード、スロープ制御モード、スタンバイ・モード8番ピン(RS)が、動作モードを選択するために使われます。低電流のスタンバイ・モードは、RSピンにロジック・ハイを印加することによって、選択することができます。

このデバイスは、RSピンを抵抗器で接地することによって、EMIを制限するスロープ制御で動作するように設定でき、この場合立ち上がりおよび立下りのスロープが変更されることになります。このモードは、シールドなしのケーブルの使用に対応しています。代わって、PSピンをグランドに接続することでスロープ・モードをディセーブルにし、高速モード動作が可能になります。このモードでは、シールド・ケーブルもしくはEMIを制御する他の方策、が必要となります。

アプリケーション

  • CANデータ・バス
  • 工業用フィールド・ネットワーク
  • デバイスネット・アプリケーション
  • CANOpen、CANKingdom

特長と利点

  • 物理層のCANトランシーバ
  • VCCは5 Vで動作
  • ISO11898規格に準拠
  • 高速データ・レート:最大1Mbps
  • CANHとCANLは24Vシステムでの電源/グランドへの短絡に対して、短絡回路保護機能
  • 電源未接続ノードはバスへの影響なし
  • バス上のノード数は110またはそれ以上可能
  • EMI軽減のためのスロープ制御
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 低電流のスタンバイ・モード
  • 工業用動作温度範囲: −40°C~+125℃
  • 8ピンSOICパッケージを採用

ADM3051 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3051: High Speed Industrial CAN Transceiverwith Bus Protection for 24 V Systems (Rev 0, 10/2011) (pdf, 264 kB)  データシート PDF
AN-1123: CAN アプリケーションの実装ガイド  (pdf, 518 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1123: Controller Area Network (CAN) Implementation Guide  (pdf, 204 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-330: Evaluation Board for the ADM3051 CAN Transceiver  (pdf, 278 kB) ユーザー・ガイド PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3051 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM3051 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM3051CRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM3051CRZ-REEL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Reel, 1000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
ADM3051 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM3051EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 40.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる