content here.
content here.
  • ホーム
  • 産業用ソリューション
  • 40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
    これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ


Analog is Everywhere

40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ

industrial ad

コンバータ、アンプから出力ドライバ、マイクロコントローラまで。
豊富なノウハウと先進技術を駆使した多彩なソリューションを
お届けします。

アナログ・デバイセズは、1965年の創業以来培ってきた産業システムに関する知識とアナログ技術を駆使し、システム設計者のご期待に応えるICソリューションをお届けしてきました。そして現在も、性能と信頼性のさらなる向上と、製品ランナップの拡充に日々取り組んでいます。たとえば、最新成果のひとつ24ビット∑Δ A/Dコンバータ(ADC) "AD7910" は、高精度とハイスピードを高い次元で両立。産業用A/Dコンバータの新たな時代を切り開きました。



  • 広告掲載製品
  • 広告で紹介していない製品
  • 設計ツール
  • 関連情報
  • myAnalogのご案内




    広告掲載製品

    AD7190 : A/Dコンバータ、24ビット、超低ノイズ、4.8kHz、PGA内蔵、ΣΔ型
    AD5412 :12ビットD/Aコンバータ、シングル、シリアル入力、電流電圧出力D/Aコンバータ
    AD5422 :16ビットD/Aコンバータ、シングル、シリアル入力、電流電圧出力
    ADA4091-2 : オペアンプ、マイクロパワー、単電源、レールtoレール入出力
    AD8221 : 計装アンプ、広い周波数全域で高いCMRR、高精度 
    AD5750 : 産業用 電流/電圧ドライバ, プログラマブル・レンジ
    AD5751 : 産業用 電流/電圧ドライバ、シングル、60V、 プログラマブル・レンジ
    ADuC7060 : 低電力, 高精度アナログ・マイクロコントローラ、デュアルΣ-Δ A/Dコンバータ, Flash/EE, 48ピンのARM7TDMIパッケージ
    ADuC7061 : 低電力、高精度アナログ・マイクロコントローラ、デュアル Σ-Δ A/Dコンバータ、 Flash/EE, 32ピンのARM7TDMIパッケージ



    広告でご紹介していない製品

    AD5410 : 12ビット、シングル、シリアル入力、電流電圧出力D/Aコンバータ
    AD5420 :16ビットD/Aコンバータ、シングル、シリアル入力、電流出力
    ADA4091-2 : オペアンプ、マイクロパワー、単電源、レールtoレール入出力

    ページの先頭へ



    設計ツール

    ADIsimDAC: 入力値やパラメトリックデータに基づき、条件に合ったD/Aコンバータ、システムコンポーネンツ、あるいはソリューションを簡単に選択することができるツールです。
    ADIsimOp Amp: ADIsimOpAmpは、電圧帰還型オペアンプの選択、評価およびトラブルシューティングを支援するツールです。このツールは、標準的なパラメータ値を使用して選択したアンプの一般的な動作を数学的にモデル化します。



    関連情報

    産業/計測用アプリケーションのために最適な高精度iPolar 36 Vプロセス・テクノロジ
    アナログ・デバイセズの iPolar36V高精度バイポーラ・プロセスはリニア回路に最適なプロセスで、性能、サイズ、また価格という面において、従来の製品よりもさらに優れた製品の生産を可能にします。iPolar プロセスはラティラル誘導体分離とモジュラー・プロセッシングを備え、高精度バイポーラとJFETプロセスの優れたな点を組み合わせています。

    ±15V動作可能の高電圧向けiCMOS™プロセス技術が±10Vの世界を大きく変革
    アナログ・デバイセズのiCMOS™(industrial CMOS)製造プロセス技術は、高電圧シリコンにサブミクロンCMOS/コンプリメンタリーバイポーラ技術を組み合わせて利用するものです。これにより、今まで高電圧向けのデバイスでは達成できなかった、小さなフットプリントで30V動作を実現する広範囲の高性能アナログICを開発できるようにました。



    myAnalogのご案内

    弊社ウェブサイトのmyAnalogにお客様の情報をご登録いただきますと、お気に入りのページのブックマークやそのページに関するアップデート情報、さらにはご興味のある製品カテゴリーの新製品情報をタイムリーに受け取ることができます。 また、メールによる4種類のニュースレターや技術者に人気のあるAnalog Dialogueも購読いただけます。
    myAnalog に、ぜひご登録ください。

    現在配信しているニュースレター

  • IMI(産業用ニュースレター) : 月1回
  • ソリューション・ブリテン : 月1回
  • ヘッドライン・ニュース : 隔月
  • RFニュースレター : 3か月に1回


  • ページの先頭へ