シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP467:  オペアンプ、クワッド、高精度、高速度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

OP467はクワッド、高速、高精度のオペアンプであり、高速オペアンプの性能と高精度オペアンプの利点を備えたシングル・パッケージです。本製品は、これと同レベルの速度と性能を実現するために複数のオペアンプを使用していた従来のアプリケーションに最適です。

OP467は内部補正によって安定したユニティ・ゲイン動作を保証し、発振を引き起こすことなく大容量性負荷を駆動できます。本製品は30pF負荷を駆動する28MHzのゲイン帯域幅積、170V/μsを超える出力スルーレート、200ns未満での0.01%のセトリング・タイムをサポートして、高速データ・アクイジション・システムで優れたダイナミック精度を提供します。チャンネル間分離は、10MHzで60dB(typ)です。

OP467のDC性能は、オフセットが0.5mV未満、電圧ノイズ密度が6nV/√Hzを下回り、全電源電流は10mA未満です。コモンモード除去比(CMRR)は85dB(typ)です。電源電圧変動除去比(PSRR)は標準で107dBで、1MHzの高入力周波数でも40dBより優れた値を維持します。低オフセットと低ドリフト、高速性とローノイズを提供するOP467は、高速の検出器や測定器などのアプリケーションに適しています。

OP467は、拡張温度範囲-40℃~+85℃、電源±5~±15Vでの動作を仕様規定しています。14ピンのプラスチックおよびセラミックDIPと、SOL-16および20ピンLCC表面実装パッケージで提供しています。

MIL-STD-883のデータシートと製品の提供については、お近くの営業所にお問い合わせください。

アプリケーション
  • 高速画像デスプレイ・ドライバ
  • 高周波アクティブ・フィルタ
  • 高速計装アンプ
  • 積分器
  • フォトダイオード用プリアンプ
  •  

    特長と利点

    • 高いスルーレート:170V/μs 
    • 広い帯域幅:28MHz 
    • 高速セトリング時間:
      200ns以下@0.01%
    • ユニティーゲイン安定動作
    • 低電圧動作:±5V~±15V 
    • 低供給電流:10mA以下
    • 優れた容量性負荷の駆動能力

    OP467 ピン配置

    OP467 ピン配置
    OP467 ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    OP467: Military Data Sheet (Rev G, 04/2010) (pdf)  データシート PDF
    OP467: Quad Precision, High Speed Operational Amplifier Data Sheet  (Rev I, 04/2010) (pdf, 607 kB)  データシート PDF
    AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
    電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
    これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    アプリケーション・ノート PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) チュートリアル PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    Ask The Applications Engineer-25
    Op Amps Driving Capacitive Loads

    (Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
    (Revised 1/03)
    Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
    参考文献 PDF
    PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
    (4/14/00)
    Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
    航空宇宙関連情報 PDF
    Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
    (Revised 1/2006)
    Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
    航空宇宙関連情報 PDF
    Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
    This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
    航空宇宙関連情報 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
    パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
    *使用方法については日本語版がございます。
    ユーティリティ&コンバージョン HTML
    ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    オペアンプの安定性
    オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
    各種計算ツール HTML
    OP467 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    OP467 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    5962-9325801M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 工業用 Tube, 54 $ 79.47 $ 71.83 N  成分表 PCN 購入
    5962-9325801MCA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 14 工業用 Tube, 25 $ 36.69 $ 33.15 N  成分表 PCN 購入
    OP467ARC/883C 製品状況: 製造中 20 ld LCC 20 工業用 Tube, 54 $ 66.23 $ 59.87 N  成分表 PCN 購入
    OP467AY/883C 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 14 工業用 Tube, 25 $ 30.57 $ 27.63 N  成分表 PCN 購入
    OP467GBC 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Tray, 121 $ 6.39 $ 5.63 Y  成分表 PCN 購入
    OP467GP 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 Tube, 25 $ 9.08 $ 8.21 N  成分表 PCN 購入
    OP467GPZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 Tube, 25 $ 8.28 $ 7.48 Y  成分表 PCN 購入
    OP467GS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Tube, 47 $ 9.79 $ 8.84 N  成分表 PCN 購入
    OP467GS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.84 N  成分表 PCN 購入
    OP467GSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Tube, 47 $ 8.92 $ 8.06 Y  成分表 PCN 購入
    OP467GSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Reel, 1000 - $ 8.06 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる