シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8040:  オペアンプ、低消費電力、入出力レールtoレール、高速

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8040は、アンプ当たりの静止電流がわずか1.3mA、レールtoレール入出力を備えたクワッドの高速アンプです。低消費電力であるにもかかわらず、このアンプは125MHzの小信号帯域幅と60V/μsの優れた性能を備えています。アナログ・デバイセズ独自のXFCBプロセスにより、低消費でありながら高速で優れた性能を実現しています。

AD8040は2.7V~12Vの動作電源電圧範囲を持ち、入力 / 出力ともにレールtoレールの性能を持った、真の単電源動作用OPアンプです。入力電圧範囲は、各レールから200mV超えても位相反転が起こらないように、拡張されています。出力のダイナミックレンジは各レールの40mV以内まで拡張されています。

AD8040は最小限の消費電力で非常に優れた信号品質を提供します。1MHzでG=+1のときのSFDRは-72dBcで0.1%に到達するセトリング時間はわずか80nsとなっています。このように低歪みと高速セトリングの性能を備えているため、単電源動作のA/Dコンバータの駆動に最適なアンプといえます。

AD8040の汎用性は、広い電源電圧範囲でしかも6.5mW以下の低消費電力のアンプ動作を可能とします。この特長によって、高密度実装と低消費を必要とする高速システムで広帯域を必要とするバッテリ駆動のシステムのアプリケーションで動作時間を拡張することを可能とします。

このアンプの動作は拡張工業用温度範囲-40~+125℃となっています。

特長と利点

  • 低消費電力:1.3mA電源電流
  • 高速
    125MHz、-3dB帯域幅(G=+1)
    60V/µsのスルーレート
    80nsのセトリング・タイム(0.1%以下)
  • 広範囲の電源電圧:2.7~+12V
  • オフセット電圧:6mV(max)
  • 入出力レールtoレール
    位相反転無し(入力が電源を200mV越えても)
  • 低入力バイアス電流:
    +0.7μA~-1.5μA
  • 小型パッケージ:
    SO-14、TSSOP-14

AD8040 ピン配置図
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
AD8029/AD8030/AD8040: オペアンプ、高速、低消費電力、入/出力レールtoレール (Rev. A) (Rev A, 11/2003) (pdf, 501 kB)  データシート PDF
AD8029/AD8030/AD8040: Low Power, High Speed Rail-to-Rail Input/Output Amplifier Data Sheet  (Rev B, 10/2012) (pdf, 649 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-111: Universal Evaluation Board for Quad, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 164 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-020: 14 ピンTSSOP パッケージ採用高速クワッド・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 233 kB) ユーザー・ガイド PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
アンプのヘッドルームで本領を発揮できない?

Q.   単電源動作時に、オペアンプの出力がかなり歪みます。これは、何かヘッドルームに関係した問題でしょうか?
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
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD8040 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8040 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8040ARU-REEL 製品状況: 最終購入可能日 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.87 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8040ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8040ARUZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.62 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8040ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
AD8040ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.90 $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8040ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
AD8040ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
AD8040WARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 14 Auto Reel, 1000 - $ 1.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8040 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8040AR-EBZ 製品状況: 製造中 14-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8040ARZ 製品状況: 製造中 14-Lead SOIC $ 2.67 Yes -
AD8040ARU-EBZ 製品状況: 製造中 14-Lead TSSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8040ARUZ 製品状況: 製造中 14-Lead TSSOP 4.4 MM $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる