シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD811:  高性能ビデオ・オペアンプ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD811は、放送品質のビデオ・システム向けに最適化された広帯域電流帰還オペアンプです。AD811は、ゲイン= +2かつRL = 150 Ωで-3 dB帯域幅= 120 MHz、微分ゲイン= 0.01%、微分位相= 0.01°であるため、すべてのビデオ・システムに対する優れた選択肢になっています。AD811は、微分ゲイン誤差と微分位相誤差を小さくする他に、35 MHz (G = +2)の帯域幅に対して0.1 dBの厳しいゲイン平坦性仕様を満たすようにデザインされています。この性能は、バック・ターミネーションされた75 Ωケーブルを1本または2本によらず16.5 mAの小さい電源電流で駆動することにより実現されています。さらに、AD811の仕様は±4.5 V~±18 Vの電源範囲で規定されています。

また、AD811は過渡応答が重要となるパルス・アプリケーションに対しても優れています。このデバイスでは、最大スルーレートは2500 V/µs以上を、セトリング・タイムは2Vステップに対して0.1%へ25 ns、10Vステップに対して0.01%へ65 nsを、それぞれ実現しています。

AD811は、最大10 MHzまでの低歪みと広いユニティ・ゲイン帯域幅を持つため、データ・アクイジション・システムでのADCバッファまたはDACバッファとして最適です。AD811は電流帰還アンプであるため、この帯域幅を広い範囲のゲインで維持することができます。また、AD811の電圧ノイズおよび電流ノイズはそれぞれ1.9nV/√Hzおよび20 pA/√Hzと低く、さらに広いダイナミックレンジのアプリケーションに対して優れたDC精度を提供します。

特長と利点

  • 高速動作
    140 MHz帯域幅(3 dB、G = +1)
    120 MHz帯域幅(3 dB、G = +2)
    35 MHz帯域幅(0.1 dB、G = + 2)
    スルーレート: 2,500 V/µs
    0.1%へのセトリング・タイム: 25 ns (2 Vステップ)
    0.01%へのセトリング・タイム: 65 ns (10 Vステップ)
  • 優れたDC高精度
    入力オフセット電圧:最大3 mV
  • 低歪み: 10 MHzでTHD = -74 dB
  • 優れたビデオ性能(RL = 150 Ω)
    微分ゲイン: 0.10%、微分位相: 0.01°
    電圧ノイズ: 1.9 nVvHz
  • 柔軟な動作
    ±5 V動作と±15 V動作に対して仕様を規定(VS = ±5 V)

AD811 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD811: High Performance Video Op Amp Data Sheet  (Rev E, 07/2004) (pdf, 552 kB)  データシート PDF
AD811: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-216: Video VCAs and Keyers Using the AD834 and AD811  (pdf, 367 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 189 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD811 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD811 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9313101M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 41.51 $ 37.52 N  成分表 PCN 購入
5962-9313101MPA 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 20.75 $ 18.75 N  成分表 PCN 購入
AD811ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD811AN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.48 $ 4.05 N  成分表 PCN 購入
AD811ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.89 $ 3.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD811AR-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.94 $ 4.46 N  成分表 PCN 購入
AD811AR-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.46 N  成分表 PCN 購入
AD811AR-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 250 $ 0.00 $ 4.46 N  成分表 PCN 購入
AD811ARZ-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.27 $ 3.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD811ARZ-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.87 Y  成分表 PCN 購入
AD811ARZ-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 250 - $ 3.87 Y  成分表 PCN 購入
AD811JR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 4.48 $ 4.05 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD811JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 3.89 $ 3.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD811JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 - $ 3.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD811JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 3.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD811SCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 軍用 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD811SE/883B 製品状況: 製造中 20 ld LCC 20 軍用 Tube, 54 $ 41.51 $ 37.52 N  成分表 PCN 購入
AD811SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 20.75 $ 18.75 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD811 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD811JR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD811JRZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 6.08 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる