シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8073:  オペアンプ、ビデオ用、トリプル、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8072(デュアル)とAD8073(トリプル)は、価格に厳しいアプリケーションの大量使用向けの、低価格、電流帰還型アンプです。低価格に加えて、これらのアンプは、150Ω負荷に対して優れたビデオ性能を提供する、一方アンプあたりの供給電流は僅か3.5mAとなっています。更に、AD8073はシングルの14ピン・狭幅ボディのSOICパッケージに3個のアンプを内蔵しています。これによって、小型サイズを基本とするようなアプリケーションにとって理想的となっています。各アンプの入力と出力は、追加ゲインの設定などの柔軟性を提供できます。

これらのデバイスは、アンプあたり30mAの出力電流能力を備えており、1つの終端されたビデオ負荷(150Ω)をドライブするように最適化されています。これらの電流帰還型アンプは、10 MHzまでのゲイン平坦特性として0.1dBの仕様を持つ一方、微分ゲインおよび微分位相誤差は、それぞれ0.05%と0.1°の仕様となっています。このため、AD8072とAD8073は、ビジネス用および民生用ビデオ・エレクトロニクス向けとして理想的な製品となっています。

両方の製品は、+5V~+12Vの単電源電圧で動作します。各アンプの出力は、+5V単電源でビデオ信号を扱う場合、両方の電源電圧レールの1.3V以内まで振幅します。

100 MHzの広い帯域幅と500/μsのスルーレート、0.1%までのセトリング時間が25nsの仕様が備わっているため、AD8072とAD8073は、+5Vの単電源あるいは最大±6Vまでの両電源を必要とする、多くの汎用、高速アプリケーションにも適しています。AD8072は、8ピン、プラスティックDIPとSOICパッケージ、一方AD8073は、14ピンプラスティックDIPとSOICパッケージを採用しています。両デバイスは、–40~+70℃の商用度範囲にわたって動作します。

特長と利点

  • 低価格
  • 優れたビデオ性能(RL=150Ω):
    0.1dBゲイン平坦特性:10MHz
    0.05%微分ゲイン誤差
    0.1°微分位相誤差
  • 低消費電力
    5V~12Vの単電源動作時の消費電流:3.5mA/アンプ
  • 高速
    -3dB帯域幅:100 MHz(G=+2)
    スルーレート:500V/μs
    セトリング時間(0.1%):25ns
  • 使い易さ
    出力電流:30mA
    出力振幅:電源レールから1.3V(5V電源時)

AD8073 ピン配置図

AD8073 ブロック図
AD8073 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8072/AD8073: オペアンプ、低価格、デュアル/トリプル、ビデオ用 (Rev 0, 01/1999) (pdf, 218 kB)  データシート PDF
AD8072/AD8073: Low Cost, Dual /Triple Video Amplifiers Data Sheet (Rev. (Rev D, 03/2002) (pdf, 179 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 148 kB) ユーザー・ガイド PDF
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8073 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8073JNZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 商用 Tube, 25 $ 2.55 $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入
AD8073JR-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.39 N  成分表 PCN 購入
AD8073JR-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 商用 Reel, 1000 $ 2.79 $ 2.39 N  成分表 PCN 購入
AD8073JRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 商用 Tube, 56 $ 2.55 $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入
AD8073JRZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 商用 Reel, 2500 - $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入
AD8073JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 商用 Reel, 1000 $ 2.55 $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8073 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8073JR-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8073JRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL $ 3.57 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる