シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADN2892:  リミット・アンプ、4.25Gb/s、3.3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADN2892は、光ファイバ・チャンネルやGbE光レシーバのアプリケーションに最適な高ゲインのリミット・アンプです。最大2.0Vp-pの差動入力レベルを受け入れ、3mVp-pの差動入力感度を実現します。ADN2892は、量子化および信号損失(LOS)検出のレシーバ機能を実行します。

CDレーザによる既存の1Gbpsの光ファイバ・チャンネル・トランスミッタの緩和発振をフィルタ処理するために、ADN2892にはリミット・アンプの帯域幅を1.5GHzに低減する選択可能なオンチップ・フィルタがあります。帯域幅の低減により、マルチ・データ・レート対応モジュールの1xFCや1GbEの低速データ・レート時に、光レシーバの感度マージンが改善します。

また、レシーバの入力範囲全域で1dBを上回る精度で、フォトダイオード電流の直接計測結果に基づいた平均受信電力を測定します。そのためSFF-8472準拠の光トランシーバで平均受信電力検出回路を外付けする必要がありません。

3.3Vの単電源で動作する低消費電力のADN2892リミット・アンプは、3mm×3mmの省スペース16ピン・リードフレーム・チップスケール・パッケージ(LFCSP)で提供しています。

アプリケーション

  • SFP/SFF/GBIC光トランシーバ
  • 1x/2x/4xのマルチ・データ・レート光ファイバ・チャンネル・レシーバ
  • LX4
  • WDMトランスポンダ
  • 特長と利点

    • SFPリファレンス・デザインを提供
    • 入力感度:3mVp-p
    • 65psの立上がり/立下がり時間
    • 帯域幅の選択によりマルチレートの1x/2x/4x
      FCモジュールをサポート
    • SFFをサポートするオプションのLOS出力反転
    • CML出力:差動700mVp-p
    • プログラマブルLOS検出器:3~45mV
    • 受信信号強度インジケータ(RSSI):
      SFF-8472準拠の平均電力測定
    • 単電源動作:3.3V
    • 低消費電力:160mW
    • 3mm×3mmの省スペース16ピンLFCSPパッケージ
    • 拡張温度範囲:-40~+95℃

    OF NOTE ...

    For an opportunity to receive a copy of the Applications Note: Detailed Applications and Design Information for ADI's SFP Reference Design, please contact the Fiber Optic IC Development Group.
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
    ADN2892: 3.3 V, 4.25 Gbps, Limiting Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2014) (pdf, 523 kB)  データシート PDF
    Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
    New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
    関連記事 HTML
    4X Fibre Channel Chipset and Reference Design その他 HTML
    SFPチップセットと参考デザインにより4.25Gbpsトランシーバを簡素化 その他 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    その他 PDF
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
    ADN2892 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN2892ACPZ-500RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 500 - $ 4.10 Y  成分表 PCN 購入
    ADN2892ACPZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 4.10 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    ADN2892ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 4.10 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADN2892 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADN2892EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 354.20 Yes - お問い合わせ

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる