シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2890:  3.3 V, 2.7 Gbps Limiting Amplifier

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADN2890 is high gain limiting amplifiers optimized for use in datacom and telecom optical receivers. It accepts input levels up to 2.0 V p-p differential and has 3 mV pp differential input sensitivity. The ADN2890 provides the receiver functions of Quantization and Loss of Signal Detection. The limiting amplifier also measures average received power based on a direct measurement of the photodiode current with better than +3 dB of accuracy over the entire input range of the receiver. This eliminates the need for external average Rx power detection circuitry in SFF-8472 compliant optical transceivers.

The ADN2890 limiting amplifier operates from a single 3.3 V supply, and has low power dissipation.

The ADN2890 can easily operate at up to 3.2Gb/s to support LX4 transceivers.

Applications

  • SFP/SFF/GBIC Optical Transceivers
  • OC3-OC48, GbE
  • WDM Transponders
  • 10GBASE-LX4 Transceivers
  • 特長と利点

    • SFP reference design available
    • Input sensitivity: 3 mV p-p
    • 80 ps rise/fall times
    • CML outputs: 700 mV p-p differential
    • Programmable LOS detector: 2 mV to 13 mV
    • Single-supply operation: 3.3 V
    • Rx signal strength indicator (RSSI):
      SFF-8472 compliant average power measurement
    • Low power dissipation: 130 mW
    • Available in space-saving 3 mm × 3 mm 16-lead LFCSP

    Functional Block Diagram for ADN2890

    ADN2890 Diagram
    Functional Block Diagram for ADN2890

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN2890: 3.3V 2.7Gb/s Limiting Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 05/2004) (pdf, 267 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADN2890 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN2890ACP-RL7 製品状況: 製造中止 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
    ADN2890ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入
    ADN2890ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADN2890 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN2890-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 350.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる