シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5310:   ログ・コンバータ、デュアル、120dBレンジ(3nA~3mA)

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

低価格のデュアル・ログアンプADL5310*は、広いダイナミック・レンジで入力電流をリニアなdB出力電圧に変換します。このデバイスは、レーザー、光スイッチ、減衰器、アンプの制御回路やシステム・モニタリングなどの広範囲な光通信システム・アプリケーションでの光パワー測定用に最適化されています。このデバイスは、ダイナミック・レンジを広げた(120dB)デュアルのAD8305デバイスと同等です。

ADL5310は、個別に設定可能な伝達関数定数(スロープおよびインターセプト)を持つ独立した2つの信号チャンネルを内蔵していますが、消費電力とチャンネル間の一致を向上させるため、内部バイアス回路をチャンネル間で共用しています。小型のLFCSPパッケージを採用したデュアル・コンバータなので、光素子両端間のゲインまたは損失の測定でのスペース効率の良いソリューションになっています。単電源のみで動作しますが、オプションとして両電源動作も可能なため、柔軟性があります。

このADL5310は、バイポーラ・トランジスタのベース-エミッタ間電圧とコレクタ電流との間に正確な対数関係を生む最適化されたトランスリニア構造を採用しており、固有の温度依存性を補償する高精度電流による適切なスケーリング機能を持っています。入力電流ピンと基準電流ピンには3nA~3mAの範囲の電流(入力電流と基準電流の間で±60dBに制限)が流れて、VSUMの電位で決定された固定電圧に流入します。VSUMの電位は内部で500mVに設定されますが、両電源動作や、電圧入力を必要とする他のアプリケーションでは外部でグラウンドに接続できます。対数ロープは公称10mV/dB(200mV/デケード)に設定されていますが、外付け抵抗と独立したバッファ・アンプを使って変更することができます。各チャンネルの対数インターセプトは各々の基準電流によって決定され、2.5VのVREFピンにIRF1およびIRF2入力の間に665kΩの抵抗を接続して最大の入力レンジが得られるように公称3μAに設定されます。VRDZをVREFに接続すると、基準電流の下側4デケードに対してxインターセプトが実質的に設定され、3µAの基準電流に対して300pA(typ)になります。

個々に最適化された基準電流を使うということは、各チャンネル入力の電流レンジ条件が異なる場合のゲインまたは吸収率の測定にADL5310を使うときに便利です。また、基準電流入力も機能的にダイナミック入力であるため、基準入力電流を分母とする対数比動作が可能です。ADL5310は、-40~+85℃で動作仕様規定されています。



*米国特許:4,604,532、5,519,308。その他は出願中。

特長と利点

  • フォトダイオード・インターフェースに最適化された独立2チャンネル
  • 6ディケードの入力ダイナミックレンジ 対数適合度:3nA~3mAで0.3dB
  • 単電源動作または両電源動作が可能 (3 V ~±5.5 V)
  • 対数スロープ10mV/dB(200mV/dec)、外部からのスケーリング
  • ユーザー設定可能な出力バッファアンプ
  • 温度安定性にすぐれた対数出力
  • 各インターセプトが外付け抵抗により独立して設定可能
  • スペース効率の良い24ピン4mm×4mm のLFCSP
  • 低消費電力:静止電流10mA以下

ADL5310機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADL5310に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
120dBのダイナミックレンジをもつ2チャンネルのログ・コンバータです。ローコストかつLFCSPパッケージで使いやすいです。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADL5310」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5310: ログ・コンバータ、デュアル、120dBレンジ(3nA~3mA) (Rev 0, 09/2004) (pdf, 643 kB)  データシート PDF
ADL5310: 120dB-range (3 nA - 3 mA) Dual Logarithmic Converter Data Sheet  (Rev A, 09/2004) (pdf, 668 kB)  データシート PDF
AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator  (pdf, 395 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0057: Interfacing the ADL5317 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in an Avalanche Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
CN-0056: Interfacing the ADL5315 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in a Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Logarithmic Processing Applied to Network Power Monitoring  (pdf, 593 kB)
by Eric Newman, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Closed-Loop Control of Variable Optical Attenuators with Logarithmic Analog Processing
By Eric J. Newman and Matthew Pilotte, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 37, December 2003)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5310 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる