シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5306:  60 dB-RANGE (100 nA-100 µA) Low-Cost Logarithmic Converter

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADL5306 is a low cost micro-miniature logarithmic converter optimized for the determination of optical power in fiber-optic systems. It uses an advanced implementation of a classic translinear (junction-based) technique to provide a large dynamic range in a versatile and easily-used form. A single supply voltage of between 3 V and 5.5 V is adequate; dual supplies may optionally be used. The low quiescent current (typically 5 mA) permits use in battery-operating applications

The input current IPD of 100 nA to 100 µA applied to the INPT pin is the collector current of an optimally-scaled NPN transistor, which converts this current to a voltage (its VBE) with a precise logarithmic relationship. A second such converter is used to handle the reference current, IREF, applied to pin IREF. These input nodes are biased slightly above ground (0.5 V). This is generally acceptable for photodiode applications where the anode does not need to be grounded. Similarly, this bias voltage is easily accounted for in generating IREF. The output of the logarithmic front-end is available at pin VLOG.

特長と利点

  • Optimized for fiber optic photodiode interfacing
  • Measures current over 3 decades
    Law conformance 0.1 dB from 100 nA to
    100 µA
  • Single- or dual-supply operation (3 V to
    ±5.5 V total)
  • Nominal slope of 10 mV/dB (200 mV/decade)
  • Nominal intercept of 1 nA (set by external resistor)
    Optional adjustment of slope and intercept
  • Full log-ratio capabilities
  • Temperature stable
  • Rapid response time for a given current level
  • Miniature 16-lead chip scale package
    (LFCSP 3 mm × 3 mm)
  • Low power: ~5 mA quiescent current

Functional Block Diagram for ADL5306

ADL5306 Diagram
Functional Block Diagram for ADL5306

OF NOTE ...

For more information on Optical Power Measurement Solutions and ADI's broad portfolio of Optical Networking products, visit Optical Networking

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5306: 60dB-range (100nA to 100µA) Low-Cost Logarithmic Converter Data Sheet  (Rev 0, 07/2003) (pdf, 1015 kB)  データシート PDF
AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator  (pdf, 395 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0057: Interfacing the ADL5317 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in an Avalanche Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
CN-0056: Interfacing the ADL5315 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in a Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Logarithmic Processing Applied to Network Power Monitoring  (pdf, 593 kB)
by Eric Newman, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Closed-Loop Control of Variable Optical Attenuators with Logarithmic Analog Processing
By Eric J. Newman and Matthew Pilotte, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 37, December 2003)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Devices Unveils New Transmit/Receive and Control/Monitoring ICs
... Analog Devices Inc. recently introduced five new transmit/receive and monitoring/control integrated circuit (IC) solutions that provide important design alternatives for the development of components and modules for optical network systems. (Lightwave, 4/3/2003)
関連記事 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5306 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5306 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5306-EVAL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 No -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる