アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD8304: LOGコンバータ、160dB範囲(100pA~10mA) (Rev 0, 05/2002) (pdf, 450 kB) | データシート | |
| AD8304: 160 dB Range (100 pA-10 mA) Logarithmic Converter Data Sheet (Rev A, 08/2002) (pdf, 573 kB) | データシート | |
| AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator (pdf, 395 kB) | アプリケーション・ノート | |
| CN-0057: Interfacing the ADL5317 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in an Avalanche Photodiode Power Detector Application (pdf, 107 kB) | 実用回路 | |
| CN-0056: Interfacing the ADL5315 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in a Photodiode Power Detector Application (pdf, 107 kB) | 実用回路 | |
|
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007) |
技術関連記事 | HTML |
|
Design a Logamp RF Pulse Detector
(pdf, 338 kB)
by Eamon Nash (Microwaves & RF, January 1, 2000) |
技術関連記事 | |
|
Logarithmic Processing Applied to Network Power Monitoring
(pdf, 593 kB)
by Eric Newman, Analog Devices, Inc. |
技術関連記事 | |
|
Mixed Signal ICs Lend Flexibility to EDFA Control Applications
(WDM Solutions, April 2002) |
技術関連記事 | HTML |
| Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Closed-Loop Control of Variable Optical Attenuators with Logarithmic Analog Processing
By Eric J. Newman and Matthew Pilotte, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 37, December 2003) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
AD8304コンポーネント計算
ログ変換器AD8304を使う回路でスロープやインターセプトを変える場合、適応するコンポーネントの値を計算するツールです。 |
各種計算ツール | HTML |
|
AD8304ログアンプ - インターセプトの高低調整
AD8304のスロープとインターセプトを変更することによって各コンポーネントの値を計算します。このツールでのグラフは出力電圧対入力電流の計算結果の曲線を表示し回路図も表示します。 |
設計支援 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。