シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2530:  VCSELドライバ、11.3Gbps、アクティブ・バック終端

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADN2530 VCSELは、パッケージ化されたVCSELを直接変調するためのデバイスです。アクティブ・バック終端技術は、出力伝送ラインとの優れたマッチングを提供し、出力段での消費電力を低減できます。VCSELをピン数の少ない光サブアセンブリとして搭載するコンパクト・モジュールにとって、小型パッケージは最適なソリューションとなります。

差動データ入力はPECL/CML互換の入力であり、内蔵された100Ωの差動抵抗によって終端されます。このため、データ信号源への信号反射を最小限に抑えることができます。

制御ピンMSETとBSETを使用して、レーザの変調電流とバイアス電流をプログラミングできます。これらのピンを制御電圧で駆動することで、閉ループ制御やルックアップ・テーブルなど、さまざまな平均電力/消光比制御をフレキシブルに実行できます。出力アイパターン図のアイ・クロスポイントは、クロスポイント調整(CPA)制御電圧入力で調整できます。自動レーザ・シャットダウン機能では、適正なロジック・レベルのALSピンを駆動することで、バイアス/変調電流をオンまたはオフにできます。本デバイスは、省スペース型の3×3mm LFCSPパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 10G XFPモジュール
  • 10G送信用サブアセンブリ(TOSA)
  • Xenpak、X2、MSA-300モジュール
  • VCSELまたは吸収端発光レーザ
  • 特長と利点

    • 最大11.3Gbpsの動作
    • 超低消費電力:ICC=65mA
    • 26ps(typ)の立上がり/立下がり時間
    • 出力伝送ラインの完全なバック終端
    • クロスポイント調整機能
    • PECL/CML互換のデータ入力
    • バイアス電流範囲:2~25mA
    • 差動変調電流範囲:2.2~23mA
    • 自動レーザ・シャットダウン(ALS)
    • 3.3V動作
    • コンパクトな3mm×3mm LFCSPパッケージ
    • バイアスおよび変調電流の電圧入力制御

    Functional Block Diagram for ADN2530

    Of Note ...

    The ADN2530 11.3G differential backmatch Vcsel driver is now in Production. Samples and optical evaluation boards (with 10G TOSAs) are available. Please contact the Fiber Optic IC Development Group for information on Samples and Evaluation Boards.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN2530: 11.3 Gbps Active Back-Termination, Differential VCSEL Driver Data Sheet (Rev A, 08/2006) (pdf, 434 kB)  データシート PDF
    XFPチップセットと参考デザインにより10Gbpsトランシーバを簡素化 メディア掲載一覧 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADN2530 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN2530YCPZ-500R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 500 $ 18.59 $ 15.49 Y  成分表 PCN 購入
    ADN2530YCPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
    ADN2530YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
    ADN2530YCPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Tray, 50 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADN2530 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADN2530-ANZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 350.00 Yes -
    EVAL-ADN2530-AOCNV 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 500.00 No - お問い合わせ
    EVAL-ADN2530-AOZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 500.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる