シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2526:  レーザー・ダイオード・ドライバ、11.3Gbps、アクティブ・バック・ターミネーション– 差動

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADN2526レーザ・ダイオード-ドライバは、5Ω~50Ωの差動抵抗レンジを持つパッケージングされたレーザ・ダイオードのダイレクト・モジュレーション向けに設計されています。ADN2526のアクティブ・バック・ターミネーションによって、出力伝送ラインのTOSAエンドからの信号反射を吸収し、出力ラインのTOSAエンドの終端がかなり不完全な場合でも、優れたオプティカル・アイ・パターン品質を達成することができます。ADN2526はSFP-MSA準拠のデバイスで、小型パッケージと強化されたESD保護によって、レーザ・ダイオードを少ピン数でサブアッセンブルする場合のパッケージを小型化したモジュールにするためには最適なソリューションを提供します。

モジュレーションとバイアス電流は、MSETとBSET制御ピンを介してプログラムされます。これらのピンを制御電圧でドライブすることによって、ユーザーは種々の平均オプティカル・パワー、消光比制御、クローズド-ループあるいはルックアップ・テブル制御等の向上に関して柔軟性を得ることができます。自動レーザ・シャットダウン(ALS)機能は、LVTTLロジック源を持ったALSピンをドライブすることで、バイアスとモジュレーション電流のオン/オフ切り替えを可能とします。

この製品は、省スペースの3 mm × 3 mmLFCSPにパッケージングされおり、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • SONET OC-192、SDH STM-64オプティカル・トランシーバ
  • 10GBb ファイバー・チャンネル・トランシーバ
  • 10GBb イーサーネット・オプティカル・トランシーバ
  • SFD+/XFP/X2/XENPAK/XPAK/MSA-300 オプティカル・モジュール
  • 特長と利点

    • 3.3 V動作
    • 最大11.3 Gbps 動作
    • 立ち上がり/立ち下がり時間: 24ps(typ)
    • 出力伝送ラインの完全バック・ターミネーション
    • 5Ω∼50Ωの抵抗レンジを持つTOSA駆動
    • バイアス電流レンジ:10 mA~100 mA
    • 差動モジュレーション電流レンジ:10 mA~80 mA
    • 電圧入力でバイアスとモジュレーション電流を制御
    • データ入力感度:150 mV p-p 差動
    • 自動レーザ・シャットダウン(ALS)機能
    • クロス・ポイント・校正(CPA)

    ADN2526機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN2526: 11.3 Gbps Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver Data Sheet (Rev A, 08/2009) (pdf, 431 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADN2526 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADN2526 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADN2526-NTZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ
    EVAL-ADN2526-OPZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる