SHARC EZ-Extender for Analog Devices ADSP-21262 EZ-KIT Lite

The SHARC® EZ-Extender™ daughter board allows developers to connect a number of Analog Devices analog-to-digital (ADC) High Speed Converter (HSC) evaluation boards to the ADSP-21262 EZ-KIT Lite™. ...続きを見る

SHARC EZ-Extender for Analog Devices ADSP-21262 EZ-KIT Lite

製品概要

The SHARC® EZ-Extender™ daughter board allows developers to connect a number of Analog Devices analog-to-digital (ADC) High Speed Converter (HSC) evaluation boards to the ADSP-21262 EZ-KIT Lite™. SHARC EZ-Extender also provides developers a breadboard area and the ability to access all of the pins on the ADSP-21262 EZ-KIT Lite's expansion interface.

Applications and information about the use and connection of the various interfaces on the SHARC EZ-Extender are available from Analog Devices.

Part Number
ADDS-21262-1-EZEXT

Available
Now

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

Features

  • Expansion interface for connecting to the ADSP-21262 EZ-KIT Lite
  • Analog Devices High Speed Converter (HSC) interface for connecting analog-to-digital (ADC) HSC evaluation boards such as the AD9244-40PCB and the AD9244-65PCB
  • 40-pin, 0.1" spacing, right angle, female socket connector
  • SMT footprint area; 1206 and 805 footprints
  • RJ45 connector for providing SPI signals for configuring converter registers
  • SMA connector for connecting to an external clock source
  • Unpopulated socket for inserting of an optional oscillator
  • SOIC24 and SOIC20 footprints
  • Dimensions: 5" x 5"

Test Drive Tools

VisualDSP++ Development Software Test Drive Download
Download a 90-day free trial of VisualDSP++.

Product Image

SH-EXTENDER Product Image
Product Image for SH-EXTENDER

Minimum Requirements

  • 32 megabytes of RAM
  • One available USB connector
  • Pentium® 166 MHz or higher; Windows® 98/2000/XP
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る