Blackfinプロセッサは、コンパイラ性能、コード密度、アセンブリ・コードの実行に関して世界有数のベンチマークを提供するように設計されています。
Blackfinベンチマーク比較
Blackfinプロセッサは、デジタル信号処理アプリケーションのコードの効率的な実行のために高度に最適化されています。
A BDTI Analysis of the Analog Devices ADSP-BF5xx
Blackfinコンパイラとコード密度
Blackfinプロセッサに強力なソフトウェア開発ツールを組み合わせることで、C/C++でのコード作成がこれまで以上に簡単かつ効率的になります。
Speed Scores for Fixed-Point Packaged Processors
Speed per Dollar Ratios for Fixed-Point Packaged Processors
(pdf, 16,384 bytes)
Speed per Milliwatt Ratios for Fixed-Point Packaged Processors
(pdf, 16,384 bytes)
Memory Use Scores for Fixed-Point Chips (Bigger is Better)
(pdf, 12,288 bytes)
Memory Use Scores for Fixed-Point Chips (Bigger is Better)
(pdf, 12,288 bytes)