EZ-KIT Lite® for the ADSP-BF538 and ADSP-BF538F Blackfin Processors
The ADSP-BF538F EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF538F Blackfin® Processors via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT ...続きを見る
EZ-KIT Lite® for the ADSP-BF538 and ADSP-BF538F Blackfin Processors
製品概要
The ADSP-BF538F EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF538F Blackfin® Processors via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about the Analog Devices (ADI) ADSP-BF538F hardware and software development, and quickly prototype a wide range of applications.
The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF538F Blackfin Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment, including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.
Additionally, the ADSP-BF538F EZ-KIT Lite contains the National Instruments Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (ELVIS) interface. This interface will allow using the DC voltage and current measurement modules, oscilloscope and bode analyzer modules, function generator, arbitrary waveform generator and digital I/O. NI ELVIS is a LabVIEW-based design and prototype environment for university science and engineering laboratories curriculum. For more details, go to www.ni.com.
Ordering Information
Part number: ADZS-BF538F-EZLITE
Available:
Now available.
CROSSCORE® Tools Support
Tel: 1.800.ANALOGD
Contact Support
開発ツール
VisualDSP++
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE)...
Blackfin Evaluation Kits
EZ-KIT Lite evaluation kits provide developers with a cost-effective method...
Starter Kits
Starter kits provide you with an EZ-KIT Lite evaluation kit and EZ-Extender...
USB Emulators
Rapid on-chip debugging allows developers to load code, set breakpoints, an...
EZ-KIT Lite® for the ADSP-BF538 and ADSP-BF538F Blackfin Processors モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格 | Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADZS-BF538F-EZLITE | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $450.00 | 07/10/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close