content here.
content here.

Blackfin ソフトウェア・モジュール

オーディオ/ビデオ・コーデック、エンコーダ、デコーダ、ポストプロセッシング・コードなどのモジュールにより、プロセッサの迅速な開発と評価ができます。 ソフトウェアとハードウェアの条件については、ソフトウェア・モジュールの製品ページと付属の文書に概要があります。

  • "Download Evaluation Code"と"Download Production Code" は myAnalog のIDとパスワードが必要です。
  • "Request Production Code"と"Request Evaluation Code" は登録フォームを記入してから、お申し込みください。
  • Software Module Product Highlightをダウンロードする (pdf, 1,806,336 bytes)

    
    ソフトウェア タイプ バージョン 説明 入手する
    Asynchronous Sample Rate Converter (ASRC) Audio Post Decoder 2.1.1 ASRCは、業務用オーディオとコンスーマ向けオーディオ間の変換アプリケーションに使用する汎用ソフトウェア・モジュールです...詳細(英語) Download Production Code
    Bit Stream Detector (for S/PDIF) Audio Pre Processor 1.0.0 Bit Stream Detector(S/PDIF向け)ライブラリは、S/PDIF形式のオーディオ・ビット・ストリームを識別するために使用されます。S/PDIFは、標準化されたブロック・フォーマットの中に、エンコード済みもしくは非圧縮のオーディオ・ビット・ストリームを組み合わせて収録することができるデジタル・オーディオ・インターフェイスです。S/PDIF形式の各々のブロックは、ストリームの型情報を含んでおり、Dolby Digital(AC-3)、DTS、MPEG AudioおよびWMA Proなどから適切なデコーダを呼び出すために使用できます...詳細(英語) Download Production Code
    Blackfin Image Processing Toolbox Image/Video Processing Primitives 1.0.0 Blackfin Image Processing Toolboxは、Blackfin上で高度な画像/ビデオ処理ソリューションを容易に開発できるように設計された画像処理向けの基本部品集です...詳細(英語) Download Production Code
    Dolby® Digital (AC-3) 5.1 Decoder Audio Decoders and Post Decoders 2.1.0 Blackfinプロセッサ用のアナログ・デバイセズDolby®Digital (AC-3) 5.1 Decoderライブラリは、ATSC(Advanced Television Systems Committee)AC-3規格に準拠したDolby Digital Consumer Decoderを実装します...詳細(英語) Download Evaluation Code

    Request Production Code

    Dolby Digital (AC-3) Consumer Encoder Audio Encoders 2.1.0 Blackfinプロセッサ用のアナログ・デバイセズDolby®Digital (AC-3) Consumer Encoderライブラリは、ATSC(Advanced Television Systems Committee)AC-3規格に準拠したDolby Digital Consumer Decoder(DDCE)を実装します...詳細(英語) Download Evaluation Code

    Request Production Code

    Dolby Digital EX Decoder Audio Decoder 1.0.0 Dolby® Digital EXは、Dolby Digitalデコーディング・アルゴリズムを拡張したものです。5.1チャンネル再生にセンター・リア・チャンネルを加え、サラウンド・サウンド体験を6.1チャンネルに拡張します...詳細(英語) Request Evaluation Code

    Request Production Code
    Dolby Headphone v2 Audio Decoders and Post Decoders 2.2.0 DHPは、ヘッドフォンでリアルな5.1サラウンド・サウンドを再現するためのドルビーラボラトリーズ独自のアルゴリズムDolby Headphoneの略語です。ドルビーのヘッドフォン技術は、スタジオ・マスターとまったく同じ音質のサラウンド・サウンドを生成できるMLPロスレスを採用したDVDオーディオなど、24ビット/96kHzのオーディオを処理できます...詳細(英語) Download Evaluation Code

    Request Production Code

    Dolby Pro Logic IIx Audio Decoders and Post Decoders 3.1.0 DPLIIxは、ドルビーラボラトリーズ独自のアルゴリズムDolby Prologic IIxの略語です。任意のステレオ・チャンネルまたは5.1チャンネルを6.1または7.1のオーディオ・チャンネル・サラウンド情報に拡張することができます...詳細(英語) Download Evaluation Code

    Request Production Code

    Dolby Virtual Speaker (DVS) post processing Audio Decoders and Post Decoders 2.2.0 DVSは、2個のチャンネル出力でリアルな5.1サラウンド・サウンドを再現するためのドルビーラボラトリーズ独自のアルゴリズムDolby Virtual Speakerの略語です。5.1スピーカ・システムが実用的でない場合に利用できます...詳細(英語) Download Evaluation Code

    Request Production Code

    DTS® 5.1 Decoder Audio Decoders and Post Decoders 2.4.0 DTS(Digital Theatre Systems)は本来、高忠実度、フル帯域幅、劇場でのマルチチャンネル・サラウンド・サウンド体験を実現するための技術でした...詳細(英語) Request Evaluation Code

    Request Production Code

    DTS Neo:6 Audio Decoders and Post Decoders 2.2.1 Neo:6は、2チャンネル・ソースからマルチチャンネルのリッチで自然なサウンドを提供することを主な目的とするDTS社独自のアルゴリズムです...詳細(英語) Request Evaluation Code

    Request Production Code

    Enhanced Video Post Processing (eVPP) Video Post Processor 1.1.3 Enhanced Video Post Processorは、入力と出力の画像を異なるサイズにダウンスケーリングまたはアップスケーリングすることができます。入出力画像のサイズは、L3メモリによって制限されます。eVppは、YUV420の入力形式に対応しており、480p以下のサイズのインターレースまたはプログレッシブ、もしくは408p以上のサイズのプログレッシブの画像を入力することができます。出力画像フォーマットは、プログレッシブまたはインターレース出力のYUV2-422、YUV422、CCIR PAL/NTSC、RGB888、RGB565、BGR565に対応しています。ダウンスケーリングのすべての場合において、ブレンディングを行うことができます。ブレンド画像は実行時に指定できます...詳細(英語) Download Production Code
    G.711 Appendix I Voice Codec with PLC Voice CODEC 1.0.2 G.711 Appendix I Voice Codec with PLCは、ITU-T G.711音声コーデックとG.711 Appendix Iパケットロス補償機能のソフトウェア・ライブラリです...詳細(英語) Download Production Code
    G.723.1A Voice Codec Voice CODEC 3.1.0 G.723.1Aは、音声圧縮や低ビット・レートのマルチメディア・アプリケーションで使用されるオーディオ信号の圧縮に利用できます。また、H.324/H.323の一部としてやボイス・オーバー・ネットワーク(VoN)アプリケーションで使用することができます...詳細(英語) Request Evaluation Code

    Request Production Code
    G.729AB Voice Codec Voice CODEC 3.0.0 ITU-T勧告G.729は、共役構造-代数的符号励振線型測音声予測(CS-ACELP)をベースとする音声圧縮アルゴリズムを規定しています。Annex Aは、その複雑度を削減したバージョンです...詳細(英語) Download Production Code
    H.264 BP Decoder Video/Imaging Decoder 3.1.2 H.264 Baseline Profile Decoderの実装は、特にアナログ・デバイセズのADSP-BF5xx Blackfinプロセッサで動作するように最適化されています。ITU-T H.264 Baseline Profileテスト・ベクタを使って出力順序の適合性について厳格なテストと評価が行われている自立型ソフトウェア・コンポーネントです...詳細(英語) Download Production Code
    H.264 BP Encoder Video Encoder 2.2.0 H.264 Baseline Profile Encoderの実装は、特にアナログ・デバイセズのADSP-BF5xx Blackfinプロセッサで動作するように最適化されています...詳細(英語) Download Production Code
    JPEG Decoder Imaging Decoder 3.1.1 この組込みソフトウェア・モジュールは、優れた画像品質を維持しながら最大20:1のJPEG圧縮に対応します...詳細(英語) Download Production Code
    JPEG Encoder Imaging Encoder 3.1.1 この組込みソフトウェア・モジュールは、優れた画像品質を維持しながら最大20:1のJPEG圧縮に対応します...詳細(英語) Download Production Code
    MP3 Decoder (with Layer 1&2 support) Audio Decoders and Post Decoders 3.1.0 一般にMP3の名前で知られているMPEG1/2 Layer 3 Audio Decoderは、普及している「ロッシー」デコーダであり、圧縮前のオリジナルに忠実な高レベルのオーディオ品質を維持しながら、オーディオ・ファイルのサイズを大幅に低減します...詳細(英語) Download Production Code
    MP3 Encoder Audio Encoder 1.2.0.1 MP3は、オリジナルのCDデータレートよりも大幅に低いビットレートでCD品質のオーディオを提供する圧縮技術として広く利用されています。アナログ・デバイセズのMP3エンコーダは、高速エンコーディングで高品質の圧縮オーディオを送信する高性能のエンコーダです...詳細(英語) Download Production Code
    MPEG-2 Video Decoder Video/Imaging Decoder 3.0.1 MPEG-2 Decoderの実装は、特にアナログ・デバイセズのADSP-BF5xx Blackfinプロセッサで動作するように最適化されています。ISO/IEC 13818-2テスト・ベクタを使って出力順序の適合性について厳格なテストと評価が行われている自立型ソフトウェア・コンポーネントです...詳細(英語) Download Production Code
    MPEG-4 AAC-BSAC Decoder Audio Decoders and Post Decoders 1.3 BSAC(ビット・スライス算術コーディング)は、量子化されたスペクトルをスライスしてレイヤを生成し、各レイヤを算術コーディングします。BSACをオーディオ・コーディングに使用することで、エンコードまたはデコード処理中にビットレートのスケーラビリティが得られます...詳細(英語) Request Evaluation Code

    Request Production Code

    MPEG-4 AAC-LC Decoder Audio Decoder 5.0.0 このBlackfinプロセッサ用ライブラリは、MPEG-4 AAC-LC(低複雑度アドバンスト・オーディオ・コーディング)デコーダの実装であり、ISO/IECのMPEG-4 Audio規格に準拠しています。AAC-LC Decoder は、特にアナログ・デバイセズのBlackfinプロセッサ・ファミリーで動作するように最適化されています...詳細(英語) Download Evaluation Code

    Request Production Code

    MPEG-4 HE-AAC v2 (with DAB+ and DRM support) Audio Decoders and Post Decoders 5.1.0 MPEG-4 HE-AAC v2は、アドバンスト・オーディオ・コーディング(AAC)、スペクトルバンド複製(SBR)、パラメトリック・ステレオ(PS)の組合わせであり、MPEG-4高効率v2プロファイル(HE-AAC v2)として標準化されています...詳細(英語) Download Evaluation Code

    Request Production Code

    MPEG-4 HE-AAC v2 Encoder Audio Encoders 1.0.1 MPEG-4 HE-AAC v2は、アドバンスト・オーディオ・コーディング(AAC)、スペクトルバンド複製(SBR)、パラメトリック・ステレオ(PS)の組合わせであり、MPEG-4高効率v2プロファイル(HE-AAC v2)として標準化されています...詳細(英語) Download Evaluation Code

    Request Production Code

    MPEG-4 Simple Profile & Advanced Simple Profile Decoder Library Video/Imaging Decoder 3.3.0 MPEG-4 Decoderの実装は、特にアナログ・デバイセズのADSP-BF5xx Blackfinプロセッサで動作するように最適化されています...詳細(英語) Download Production Code
    MPEG-4 Simple Profile & Advanced Simple Profile Video Encoder Video Encoder 2.2.0 MPEG-4 Encoderの実装は、特にアナログ・デバイセズのADSP-BF5xx Blackfinプロセッサ上で動作するように最適化されています...詳細(英語) Download Production Code
    Multiband Graphic Equalizer Audio Post Decoder 2.0.0 Multiband Graphic Equalizerは、ステレオ・オーディオ信号を複数のバンド・フィルタでフィルタリングすることができます。バンドの数は設定可能で、ステレオ・オーディオ信号は44kHz以上でサンプリングすることができます。各バンド毎に独立に12dBまでゲインをブースト/カットすることができます。すべてのゲインがゼロの場合は、イコライザ入力はイコライザ出力に等しくなります...詳細(英語) Download Production Code
    Ogg Vorbis Decoder Audio Decoder 1.0.0 Ogg Vorbisは、オープン・ソース・コミュニティでサポートされている、ロイヤルティ不要の汎用的なロッシー・オーディオ圧縮コーデックです...詳細(英語) Download Code
    Video Object Detector Video/Imaging Decoder 1.0.0 Video Object Detectorライブラリは、静止したカメラからキャプチャされたビデオ内の前面に位置するオブジェクトを検出するためのアナログ・デバイセズのBlackfinプロセッサ向けのオブジェクト検出ライブラリです。ビデオ監視装置などで使用できます...詳細(英語) Download Production Code
    Windows Media Audio (WMA9) Standard Decoder Audio Decoders and Post Decoders 5.0.0 Windows Media Audio (WMA) Standard Decoderは、マイクロソフト社が所有するオーディオ圧縮フォーマットです。最大48kHzのサンプリング・レートで、モノラル/ステレオのいずれにも対応します。このコーデックは音楽向けに設計されており、128kb/sのCDオーディオに近い品質を提供することができます...詳細(英語) Request Evaluation Code

    Request Production Code

    Windows Media Audio (WMA9) Standard Encoder Audio Encoders 1.2.1.1 Windows Media Audio version 9 (WMA9)は、マイクロソフト社が所有する高品質なオーディオ圧縮技術です。ADIのWMA9エンコーダ製品は、WMA9 version 9エンコーダで規定されているすべての高ビットレートに対応し、マイクロソフト社のWMA規格に準拠しています。WMAは、オリジナルCDのデータレートよりも極めて低いビット・レートでCD品質のオーディオを実現するオーディオ圧縮に使用されます。ADIのWMA9エンコーダは、高品質な圧縮オーディオを提供できる高性能のエンコーダであり、500MHzのBlackfinプロセッサでリアルタイムの10倍のスピードでの高速エンコードを実現できます。WMAエンコーダ・ストリームは、一般的に、Microsoft Advanced Streaming Format(ASF)でカプセル化されます。WMA9コア・エンコーダ・ライブラリとともに提供される柔軟なASFライブラリによって、ソフトウェアの組み込みを加速できます。ASFライブラリは、メタデータやイメージ・タグの追加に対応します...詳細(英語) Request Evaluation Code

    Request Production Code

    Windows Media Video (WMV9) Standard Decoder Video/Imaging Decoder 3.0.0 Windows Media Video (WMV)は、マイクロソフト社によって開発された一連のビデオ・コーデック技術の総称です...詳細(英語) Request Evaluation Code

    Request Production Code