BF537-HARDWARE: ADSP-BF537 Blackfinプロセッサ用EZ-KIT Lite
ADSP-BF537用のEZ-KIT Lite™は、ADSP-BF537 Blackfin®プロセッサと、IEEE 802.3準拠の10/100イーサネットMAC、CAN 2.0Bコントローラなど豊富なシステム周辺機能を評価するための手法を、高い費用対効果で提供します。VisualDSP++リリース4.0では、デバイス・ドライバとコード例を統合したTCP/IPスタックが用意されています。この評価シ ...続きを見る
BF537-HARDWARE: ADSP-BF537 Blackfinプロセッサ用EZ-KIT Lite
製品概要
ADSP-BF537用のEZ-KIT Lite™は、ADSP-BF537 Blackfin®プロセッサと、IEEE 802.3準拠の10/100イーサネットMAC、CAN 2.0Bコントローラなど豊富なシステム周辺機能を評価するための手法を、高い費用対効果で提供します。VisualDSP++リリース4.0では、デバイス・ドライバとコード例を統合したTCP/IPスタックが用意されています。この評価システムは、特にモジュラ構成と拡張性に重点をおき設計されています。EZ-KIT Liteを利用すれば、ADSP-BF537のハードウェアおよびソフトウェア開発について学習でき、アプリケーションの試作開発が短期間できます。
ADSP-BF537用のEZ-KIT Liteには、ナショナルインスツルメンツ社のNI ELVIS(Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite)用のインターフェースも備わっています。このインターフェースによって、DC電圧および電流計測モジュール、オシロスコープおよびボーデ・アナライザ・モジュール、関数発生器、任意波形発生器、デジタル入出力が利用できます。NI ELVISは、大学の科学および工学研究室用に開発されたLabVIEWをベースとした設計/試作開発環境システムです。詳細については、ナショナルインスツルメンツ社ホームページのNI ElVISをご覧ください。
EZ-KIT Liteには、ADSP-BF537プロセッサのデスクトップ評価用ボードのほか、C/C++コンパイラ、アセンブラ、リンカーなどのVisualDSP++®開発およびデバッグ環境セットが含まれています。プロセッサのサンプル・アプリケーション・プログラム、CE規格認定の電源、USBケーブル、直線スルーとクロスオーバーのイーサネット・ケーブル、3.5mmのステレオ用ケーブル、ステレオ用ヘッドフォン一組も用意されています。
製品番号:ADDS-BF537-EZLITE
開発ツール
VisualDSP++
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE)...
Blackfin Evaluation Kits
EZ-KIT Lite evaluation kits provide developers with a cost-effective method...
Starter Kits
Starter kits provide you with an EZ-KIT Lite evaluation kit and EZ-Extender...
USB Emulators
Rapid on-chip debugging allows developers to load code, set breakpoints, an...
BF537-HARDWARE モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格 | Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADZS-BF537-EZLITE | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $350.00 | 07/10/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close