ADSP-BF533/ADSP-BF532/ADSP-BF531 Blackfin®プロセッサ用EZ-KIT Lite®
ADSP-BF533 EZ-KIT Lite®を使用すれば、オーディオやビデオ処理など広範なアプリケーションに対するADSP-BF533 Blackfin®プロセッサの初期評価を経済的に行うことができます。EZ-KIT Liteは、ADSP-BF533デスクトップ評価用ボードと基本的なデバッグ・ソフトウェアで構成され、PCをホストとするUSBベースのツール・セットによりア ...続きを見る
ADSP-BF533/ADSP-BF532/ADSP-BF531 Blackfin®プロセッサ用EZ-KIT Lite®
製品概要
ADSP-BF533 EZ-KIT Lite®を使用すれば、オーディオやビデオ処理など広範なアプリケーションに対するADSP-BF533 Blackfin®プロセッサの初期評価を経済的に行うことができます。EZ-KIT Liteは、ADSP-BF533デスクトップ評価用ボードと基本的なデバッグ・ソフトウェアで構成され、PCをホストとするUSBベースのツール・セットによりアーキテクチャの評価が簡単にできます。EZ-KIT Liteから、アナログ・デバイセズのADSPBF533ハードウェア、ソフトウェア開発、プロトタイプ・アプリケーションについて詳しく学習できます。ADSP-BF533 EZ-KIT LiteはVisualDSP++®統合開発/デバッグ環境の評価セットを提供します。EZ-KIT Liteに組み込まれているVisualDSP++ソフトウェアは、EZ-KIT Lite製品での使用のみを目的としているため、プログラムのメモリ・サイズが制限されています。
製品番号:ADZS-BF533-EZLITE
製品状況:製造中
EZ-Extender®製品(別途販売)
Blackfin EZ-Extenderドーター・ボード
Blackfin A/V EZ-Extenderドーター・ボード
Blackfin USB-LAN EZ-Extenderドーター・ボード
Blackfin FPGA EZ-Extender
BlackfinオーディオEZ-Extender
詳しくは営業担当または販売代理店へお問い合わせください。
技術サポート
技術サポートへお問い合わせ
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- 製品カタログ
- アプリケーション・ノート (pdf 201kB)
- コード例
- ソフトウェア・ツール・アップグレード
- Blackfin 製品一覧
開発ツール
VisualDSP++
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE)...
Blackfin Evaluation Kits
EZ-KIT Lite evaluation kits provide developers with a cost-effective method...
Starter Kits
Starter kits provide you with an EZ-KIT Lite evaluation kit and EZ-Extender...
USB Emulators
Rapid on-chip debugging allows developers to load code, set breakpoints, an...
ADSP-BF533/ADSP-BF532/ADSP-BF531 Blackfin®プロセッサ用EZ-KIT Lite® モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADZS-BF533-EZLITE | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $450.00 | 07/03/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


tools_product_page_embedded_testdrive_tools.htm



Close