教育機関との取り組み

学生を応援

アナログ・デバイセズは、50年以上の歴史ある当社のアナログ回路設計技術の知識を習得したいと考えるエンジニアおよびエンジニアを希望する学生を歓迎します。 このサイトにある当社の幅広い学習/設計向けの資料を是非ご活用ください。

アナログ・デバイセズの教育機関向けプログラムは、学生の教育経験を高める目的で工学系の学生および教授向けに提供します。手頃な価格で入手できるポータブルのアナログ設計キットを使えば、学生および教授はいつでもどこにいても、最新技術を迅速かつ簡単に試したり、実際に機能するアナログ回路を構築したり、テストしたりすることが可能になります。この”実践学習”設計というアプローチを採用することで、学生および教授は授業中でも、自由にそして創造力を発揮しながら、リアルタイムで設計ができます。また、学習の補助資料として、アナログ回路の設計および実行に必要なソフトウェア、教材、オンラインサポート、テキスト、リファレンス設計およびラボ・プロジェクトをウェブサイトにて簡単に入手でき、ダウンロードして活用いただけます。

各国の教育機関向けプログラム

North America | Philippines | India


プログラムの利点

アナログ・デバイセズの教育機関向けプログラムは、ポータブルなアナログ設計キットを手頃な価格で電子工学を学ぶ学生と教授に提供しています。このキットで電子工学を学ぶ学生の学習経験が向上します。先進的技術の実験が迅速かつ容易にでき、どこでもいつでも実用的かつ機能的なアナログ設計回路を構築してテストをすることができます。この体験型学習方法により、教材の選択範囲が広がり、教室にいながらリアルタイム設計のシナリオを自由かつ創造的に探究することができます。また、コアとなる電子工学カリキュラムの補助教材として、アナログ回路を設計して実装するために必要なオンライン・ソフトウェアやダウンロード可能なソフトウェアを提供しています。オンライン・サポート、教材、リファレンス設計、研究プロジェクト等もご利用いただけます。

アナログ・デバイセズは、大学や学生向けに、DSPおよび開発ツールの割引と無償提供を行っています。対象となるのは、評価キット(EZ-Kits)、開発環境(VDSP++ & CrossCore® Embedded Studio)、エミュレータとリアルタイム・オペレーティング・システム(RTOS)、ソフトウェアモジュールです。

割引対象となる製品について

下記ボタンより表示される申請フォームには、学生および大学向けの割引価格で購入できる製品が示されています。各製品の購入数量を指定すると、合計金額が表示されます。このフォームに必要事項を記入すると、商業目的以外で製品を使用することに合意したことになります。大学の研究および教育以外には使用しないでください。


申請フォーム(英語)

 


無料ソフトウェアの申込み

アナログ・デバイセズは、学生および大学向けに、新しいCore® Embedded Studio統合開発環境と、Micrium μC/OS-III™ Real-Time Kernel for CrossCore Embedded Studio(CCES)を無償で提供しています。下記へお問い合わせください。

学生の方

  • CrossCore® Embedded Studio Node:学生 1 名、1回のみの使用
  • Micrium µC/OS-III™ Real-Time Kernel 学生用
    連絡先: processor.university@analog.com(英語)

 

教職員の方

  • CrossCore® Embedded Studio ドメイン・ライセンス:教職員向け
  • Micrium µC/OS-III™ Real-Time Kernel 教職員用
    連絡先: processor.university@analog.com(英語)