ウェブキャスト

Duncan Bosworth About The Author
Duncan Bosworth ,
Director of marketing and applications in the Aerospace and Defense Business Unit

レーダー・システム・アプリケーション向けの技術、ソリューション

レーダーは、航空宇宙/防衛をはじめ医療や車載など数多くの分野、アプリケーションで活用されています。そのシグナル・チェーンは高度かつ最先端の要素技術を組み合わせて構築されます。

本ウェブ・キャストでは、主に受信側に注目し、レーダー・システムを実現するための各種方式やアーキテクチャについて解説します。そのうえで、さまざまなシグナル・チェーンの実装に最適なアナログ・デバイセズのIC製品を紹介します。

※日本語字幕

 

 

目次
タイムライン
1
航空宇宙/防衛分野におけるADIの取り組み  00:00 - 06:53
航空宇宙/防衛の分野では、さまざまな周波数帯を使用するレーダー・システムが構築されています。ADIは、そうしたあらゆる周波数帯に対応するIC製品群を提供しています。Part1では、その対応状況の概要を紹介します。
 
2
レーダーの基本  06:54 - 17:05
レーダー・システムの基本的な原理や、用途、開発動向などについて説明します。特に、今後のシステムにおいて多様化への対応が求められる理由や、ICの技術動向、フェーズド・アレイの基本などに焦点を絞ります。
 
3
レーダー・システムのアーキテクチャ
 17:06 - 33:51
レーダー・システムの代表的なアーキテクチャとして、スーパーヘテロダイン、IQ復調、ダイレクトRF/高IFサンプリングを取り上げて解説します。そのうえで、各アーキテクチャに最適なADIの製品を紹介します。
 
4
フェーズド・アレイ・アンテナの要素技術
 33:52 - 42:54
レーダーの分野で特に注目されているフェーズド・アレイ・アンテナについて解説します。特に、その要素技術となるビーム・フォーミングとJESD204Bに注目し、それぞれに対応するADIの製品を紹介します。
 
5
Q&A
 42:55 - 46:08
ここでは、本ウェブ・キャストの参加者からいただいた質問にお答えします。本編では取り上げなかったタイプのレーダーに対するADIの対応状況や、今後の開発動向、開発支援ツールなどについて追加の情報を提供します。
  • Presenter
  • Duncan Bosworth
    duncan.bosworth@analog.com
    Director of marketing and applications in the Aerospace and Defense Business Unit

Duncan Bosworthは、ADIで航空宇宙/防衛事業部門のマーケティング/アプリケーション担当ディレクタを務めています。ADIに入社する前は、17年以上にわたりシニア・エンジニアとして防衛分野を担当していました。2001年に英ヨーク大学で工学修士の学位を取得しています。また、英国公認技術者でもあります。