ビデオ | 調べる / 学ぶ | アナログ・デバイセズ
  1. 調べる / 学ぶ
  2. ライブラリ
  3. ビデオ

ビデオ

マーケット関連ビデオ

煙とエアロゾルの検出

アナログ・デバイセズの光学センシング技術を利用することにより、煙やエアロゾルを検出するシステムを...

スマート農業に最適な MEMS ベースの高精度慣性計測ユニット

アナログ・デバイセズは、農業の分野に向けた高精度のソリューションを実現可能な最新の MEMS...

X/Ku バンドに対応するビームフォーマー

このビデオでは、X/Ku バンドに対応する 4 チャンネルのビームフォーミング用 IC...

自己発電型の状態監視用センサー・ノード

アナログ・デバイセズは、エナジー・ハーベスティング技術、超低消費電力のコネクティビティ・ソリュー...

X バンドのレーダー向けのシグナル・チェーンを構築、X-Microwave のソリューションを活用

このビデオでは、アナログ・デバイセズの製品を組み込んだ X-Microwave...

RF/マイクロ波/ミリ波に対応するシグナル・チェーン、その設計と評価の簡素化

アナログ・デバイセズの Abhishek Kapoor と X-Microwave 社の...

40GHz に対応するシリコン・ベースのデジタル・アッテネータ「ADRF5720」と SPDT...

「ADRF5720」は、0.5dB ステップで 31.5dB までの減衰範囲を実現する 6...

広帯域にわたる電力効率

このビデオでは、アナログ・デバイセズが開発したデジタル・プリディストーション対応プラットフォーム...

コーポレート・ビデオ

LIGOがもたらす大きな可能性

LIGO(Laser Interferometer Gravitational-Wave...

テクノロジーがつくる、高品質なトマト

Boston ABC の系列局 WCVB Channel 5...

Ahead of What's Possible 航空宇宙と防衛

50年以上にわたり航空宇宙/防衛アプリケーションの信号処理分野で技術革新を率先して進めてきました...

想像を超える可能性を Ahead of Whats Possible

世界をリードする信号処理技術で「アナログとデジタル」「夢と現実」との懸け橋を担ってきたアナログ・...