珍問/難問集

About The Author
James Bryant ,

間違えないで - 2乗平均平方根ですよ!

サンプル&ホールド・アンプ/トラック&ホールド・アンプ , A/Dコンバータ , ビデオ・エンコーダ , マルチチップ , スタンダード デジタル・アイソレータ , IOSサブシステム , RFパワー・ディテクタ , 絶縁型RS-232 , オーディオ・アンプ , 差動アンプ , RFアンプ , 軍用/航空宇宙用製品 , RFスイッチ , ケーブル・モデム・ベースバンド/IFシグナル・プロセッシング , ビデオ圧縮 , マッチング・トランジスタ , レベル変換器 , 絶縁型A/Dコンバータ , 電流検出アンプ , オペアンプ (OPアンプ) , S/D&R/Dコンバータ , ビデオ・アンプとアナログ・ビデオ機能 , LVDTセンサー用アンプ , 電力計測IC , 計装アンプ /
インスツルメンテーションアンプ
, V/Fコンバータ , ミキサー , RFスイッチ / CMOSスイッチ , ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス , 磁界センサー , アナログ・マイクロコントローラ , RMS/DCコンバータ , ディファレンス・アンプ , LVDS / MLVDS , モバイル用I/Oエクスパンダ&キーパッド・コントローラ , アナログ・エンコーダ , アナログ乗算器&除算器 , オーディオ用A/Dコンバータ , ビデオ・アンプとアナログ・ビデオ機能 , ダイレクト・デジタル・シンセサイザ&モジュレータ , RFアンプ , ビデオ・コーデック , デジタル・クロスポイント・スイッチ , D/Aコンバータ (DA変換器) , デジタル・クロスポイント・スイッチ , オーディオ用シグナル・プロセッサ , レンズ・ドライバ用コンポーネント , コンパレータ , アナログ / HDMI / DVI インターフェース , オーディオ用D/Aコンバータ , クロックの生成と分配 , 電圧リファレンス , CATV用アンプ / スプリッタ , サンプル・レート・コンバータ , PLL/シンセサイザ , オーディオ・コーデック , 集積化トランシーバ、トランスミッタ、レシーバ , アイソレーション・アンプ , クロック&データ再生 / リタイミング , レーザ・ドライバ , 画像用アナログ・フロントエンド , トランスインピーダンス・アンプ内蔵のフォト・ディテクタ , デジタル・ポテンショメータ , フェーズ・ロック・ループ(PLL) , 可変ゲイン・アンプ(VGA) , IQ変調器/復調器 , 温度センサーと制御デバイス , ブロードバンド・アンプ , クロック&データ再生/リタイミング , 自動試験装置

Q:変動する信号をどうやって測定するのですか? 

 

raq_issue54とても慎重に測定します。アルキメデスは、冠に含まれる金の量を測定しましたが、不定形の波形を測定することはさらに困難です。

変動信号の最も簡単な指標は、ある時間間隔でのその平均値です。しかし、これは誤解を招くことがあります。1:1のマークスペース比と1V p-pの振幅を持つ矩形波があると想定します。その平均値はどうなるでしょう。

+1Vという正側のピークと0Vという負側のピークでは、平均値は0.5Vです。0.5Vという正側のピークと-0.5Vという負側のピークでは、平均値は0Vです。しかし、この信号が抵抗に印加された場合、抵抗は熱を持ちます。0Vの定常信号ではそうなりません。

そこで、電力を目的とする場合、おそらく極性を無視する必要があるのではないでしょうか。上の2番目のケースで、符号または極性を取り除いてから平均をとった場合、最初のケースと同様に、「絶対値平均」の値は0.5Vとなります。しかし、これらの2つの信号を同じ抵抗に印加すると、最初の信号では2番目の信号の場合よりも抵抗の温度上昇ははるかに大きくなります。したがって、変動する電圧や電流の平均値は、その加熱効果を論じるには不十分です。同じ平均電圧であっても、DC、サイン波、矩形波、のこぎり波、ガウス・ノイズでは、加熱効果は大きく異なります。

その理由は、抵抗性負荷の電力が印加電圧の2乗に比例するからです。実際、私たちが必要とする指標は、変動信号の2乗平均平方根(つまりrms)値です。これは信号の2乗の平均値の平方根です。きわめて数学的な話になってしまうかもしれませんが、数学にこだわる必要はありません。A/D変換と高速デジタル・シグナル・プロセッサー(DSP)を用いて変動信号のrms値を求めることはできますが、同じ処理は乗算器とオペアンプを用いた簡単なアナログ回路でもっと正確に行うことができます。このアナログ回路は、簡単に構築できますが、ICとして購入すればさらに簡単で安価です。

このようなRMS/DCコンバータICは、デジタル技術ではなくアナログ技術の方が効果的な信号処理の好例です。アナログRMS/DCコンバータは、対応するDSPに比べて消費電力とボード・スペースが抑えられLF(低周波信号)から約10GHzまでのRF(無線周波数帯)で使用できます(まだDSPでは太刀打ちできません)。


この記事をPDFでダウンロード


すべてのRAQを見る 

  • About The Author
  • James Bryant

James Bryantは、1982 年から2009 年までアナログ・デバイセズの欧州地区アプリケー ション・マネージャを担当し、つねに面白いプロジェクトを探求しています。 リーズ大学で物理学と哲学の学位を取得し、さらにC.Eng.、Eur.Eng.、MIEE、FBISの資格があります。エンジニアリングに情熱を傾けるかたわら、アマチュア無線家でもあり、コールサインG4CLFを持っています。