シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9788:  低消費電力複素型32ビットNCO内蔵,800 MSPS,デュアル16ビットDAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD9785/AD9787/AD9788は、それぞれ12/14/16ビットのTxDAC®デバイスであり、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを発生できる800MSPSのサンプル・レートと広いダイナミック・レンジを持っています。複素デジタル変調や、ゲイン、位相、オフセットの補償などの、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションを最適化する機能が内蔵されています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL537xファミリーのようなアナログ直交変調器とシームレスにインターフェースするように最適化されています。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を内蔵しているため、多くの内部パラメータの書き込みと読み出しを行うことができます。フル・スケール出力電流は、10 mA~30 mAの範囲で設定することができます。AD978xファミリーは0.18 µmのCMOSプロセスで製造され、1.8 Vと3.3 Vの電源で動作します。このデバイスは100ピンのTQFPパッケージを採用しています。

製品のハイライト
  1. ベースバンドから高い中間周波数までの広帯域信号の高品質なシンセシスを可能にする低いノイズと低い相互変調歪み(IMD)
  2. ダイナミック性能を強化する当社独自のDAC出力スイッチング技術
  3. 調整可能なセットアップとホールドを持つCMOSデータ入力インターフェース
  4. 低消費電力の複素型32ビット数値制御発振器(NCO)

アプリケーション
  • ワイヤレス・インフラストラクチャ
  • WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM
  • ハイまたはローIFのデジタル・シンセシス
  • 送信ダイバーシティー
  • 広帯域通信
  • LMDS/MMDS、1対1

    特長と利点

    • アナログ出力が8.7 mA~31.7 mAおよびRL = 25 Ω∼50 Ωで調整可能
    • 低消費電力の複素NCOにより、DAC帯域内でのキャリア任意配置が可能、これによる電力増は300 mW以下
    • 補助DACにより、IとQのゲイン・マッチングとオフセット制御が可能
    • IとQの位相補償が設定可能
    • デジタル・アップ・コンバージョン機能を内蔵
    • 複数チップ同期インターフェース
    • 高性能低ノイズのPLLクロック逓倍器を内蔵
    • デジタル逆sincフィルタ
    • 100ピン露出パドルTQFPパッケージを採用

    AD9788機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD9788に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  Circuits from the Lab/実用回路集
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9788BSVZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9785/AD9787/AD9788: 低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800MSPSのデュアル12/14/16ビットDAC (Rev 0, 02/2008) (pdf, 1977 kB)  データシート PDF
    AD9785/AD9787/AD9788: Dual 12-/14-/16-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO Data Sheet (Rev A, 02/2009) (pdf, 1238 kB)  データシート PDF
    AN-0974: Multicarrier TD-SCMA Feasibility  (pdf, 634 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-920: Gain, LO, and Phase Compensation in a Single Sideband Transmitter Using the AD9788 TxDAC and ADL5372 Quadrature Modulator  (pdf, 232 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-919: AD9779A / AD9788:温度変化に対するPLLロックの保証  (pdf, 156 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-919: AD9779A/AD9788: Guaranteeing PLL Lock Over Temperature  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0141: Powering the AD9788 800 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter Using the ADP2105 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator for Increased Efficiency  (pdf, 128 kB) 実用回路 PDF
    CN-0021: Interfacing the ADL5375 I/Q Modulator to the AD9779A Dual-Channel, 1 GSPS High Speed DAC  (pdf, 132 kB) 実用回路 PDF
    CN-0020: Interfacing the ADL5374 I/Q Modulator to the AD9779A Dual-Channel, 1 GSPS High Speed DAC  (pdf, 127 kB) 実用回路 PDF
    CN-0019: Interfacing the ADL5373 I/Q Modulator to the AD9779A  (pdf, 127 kB) 実用回路 PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9788 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
    AD9788/7/5-DPG2 FMC Interposer & Evaluation Board / Xilinx ML-605 Reference Design FPGA HDL HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Quadrature Modulators for the AD9788 Recommended I/V Amplifier for the AD9788 Recommended Clock Drivers for the AD9788 Recommended Step Down DC-to-DC Regulators for the AD9788
    • For powering the individual rails, we recommend the ADP2105.
    • For multichannel applications, we recommend the ADP2106 or the ADP2107.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9788 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD9788 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9788-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる