シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9787:  低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル14ビットDAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9785/AD9787/AD9788は、それぞれ12/14/16ビットのTxDAC®デバイスであり、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを発生できる800MSPSのサンプル・レートと広いダイナミック・レンジを持っています。複素デジタル変調や、ゲイン、位相、オフセットの補償などの、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションを最適化する機能が内蔵されています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL537xファミリーのようなアナログ直交変調器とシームレスにインターフェースするように最適化されています。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を内蔵しているため、多くの内部パラメータの書き込みと読み出しを行うことができます。フル・スケール出力電流は、10 mA~30 mAの範囲で設定することができます。AD978xファミリーは0.18 µmのCMOSプロセスで製造され、1.8 Vと3.3 Vの電源で動作します。このデバイスは100ピンのTQFPパッケージを採用しています。

製品のハイライト
  1. ベースバンドから高い中間周波数までの広帯域信号の高品質なシンセシスを可能にする低いノイズと低い相互変調歪み(IMD)
  2. ダイナミック性能を強化する当社独自のDAC出力スイッチング技術
  3. 調整可能なセットアップとホールドを持つCMOSデータ入力インターフェース
  4. 低消費電力の複素型32ビット数値制御発振器(NCO)

アプリケーション
  • ワイヤレス・インフラストラクチャ
  • WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM
  • ハイまたはローIFのデジタル・シンセシス
  • 送信ダイバーシティー
  • 広帯域通信
  • LMDS/MMDS、1対1

    特長と利点

    • アナログ出力が8.7 mA~31.7 mAおよびRL = 25 Ω∼50 Ωで調整可能
    • 低消費電力の複素NCOにより、DAC帯域内でのキャリア任意配置が可能、これによる電力増は300 mW以下
    • 補助DACにより、IとQのゲイン・マッチングとオフセット制御が可能
    • IとQの位相補償が設定可能
    • デジタル・アップ・コンバージョン機能を内蔵
    • 複数チップ同期インターフェース
    • 高性能低ノイズのPLLクロック逓倍器を内蔵
    • デジタル逆sincフィルタ
    • 100ピン露出パドルTQFPパッケージを採用

    AD9787機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9785/AD9787/AD9788: 低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800MSPSのデュアル12/14/16ビットDAC (Rev 0, 02/2008) (pdf, 1977 kB)  データシート PDF
    AD9785/AD9787/AD9788: Dual 12-/14-/16-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO Data Sheet (Rev A, 02/2009) (pdf, 1238 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9787 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
    AD9788/7/5-DPG2 FMC Interposer & Evaluation Board / Xilinx ML-605 Reference Design FPGA HDL HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Quadrature Modulator for the AD9787 Recommended I/V Amplifier for the AD9787 Recommended Clock Drivers for the AD9787 Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evaluation Board Adaptor $ 125.00 Yes -
    AD9787 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9787-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる