| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9785/AD9787/AD9788: 低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800MSPSのデュアル12/14/16ビットDAC (Rev 0, 02/2008) (pdf, 1977 kB) | データシート | |
| AD9785/AD9787/AD9788: Dual 12-/14-/16-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO Data Sheet (Rev A, 02/2009) (pdf, 1238 kB) | データシート | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9785 IBIS Model (ibs) | IBISモデル | IBS |
| AD9788/7/5-DPG2 FMC Interposer & Evaluation Board / Xilinx ML-605 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
AD9512, AD9513, AD9514, AD9515, AD9516-0 family of multiple output clocks.
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。