シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9106:  D/Aコンバータ / 波形発生器、12ビット、180MSPS、クワッド、低消費電力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9106、TxDAC®と波形発生器、はダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)を持った複雑な波形発生のためのパターン・メモリをオンチップに集積した、高性能のクワッドDACです。DDSは、10.8Hz/LSBの周波数分解能を提供し、24ビットのチューニング・ワードを持つ、最大180MHzのマスタ・クロックのサイン波発生器の12ビット出力です。DDSは、4個のDACごとにすべてがシングル周波数出力を持ち、4個のDACそれぞれが独立してプログラム可能な位相シフト出力を備えています。

SRAMのデータは、直接格納されている波形を含むことができ、振幅変調パターンはDDS出力またはDDS周波数のチューニング・ワードに適用されます。

内部のパターン制御用ステート・マシーンによって、ユーザーは4個全てのDACと同様に、各DACチャンネル上の信号出力に対してパターン期間内でのスタート遅延も、プログラムすることができます。

SPIインターフェースは、SRAM内にデジタル波形発生器と負荷パターンを設定するために使われます。

4個のDAC内に、それぞれの方法で、デジタル信号に適用されるゲイン調整ファクタとオフセット調整があります。

AD9106は、優れたAC性能とDC性能を提供し、最大180 MSPSのDACサンプリング・レートをサポートします。AD9106は1.8V~3.3Vの柔軟な電源電圧動作範囲と低消費電力を持つため、ポータブルおよび低消費電力アプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • 医療機器
    超音波トランスジューサの励起
  • 携帯計測機器
    信号ジェネレータ、任意波形ジェネレータ

特長と利点

  • 高集積されたクワッドDAC
  • オンチップの4096×12ビット・パターン・メモリ
  • DDSを内蔵
  • 消費電力@3.3V:4mA出力
    315mW@180MSPS
  • スリープ・モード:5mW@3.3V未満
  • 電源電圧:1.8V~3.3V
  • ナイキスト周波数までのSFDR:
    86dBc@1MHz出力
    85dBc@10MHz出力
  • 1kHzオフセットでの位相ノイズ、
    180MSPS、8mA:-140dBc/Hz
  • 差動電流出力:8mA(max)@3.3V
  • 小型フォットプリント:32ピンLFCSP、5mm×5mm、3.5mm×3.5mmの露出パッド
  • 鉛フリー・パッケージ

AD9106 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9106 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended High Speed Amplifiers for the AD9106
  • For Low Noise Amplification, we recommend the ADA4817-1 or the dual ADA4817-2 FastFET amplifiers.
Recommended Receivers for the AD9106
  • For transmitting high speed signals, we recommend the low cost AD8129 Differential Receiver Amplifier.
Recommended Clocks for the AD9106
  • For low jitter clocking, we recommend the AD9514.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9106 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9106-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる